Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
M8 male receptacle rear mount  7000-08552-9700100
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

M8 male receptacle rear mount

wires 3x0,25 1m

Nr art.: 7000-08552-9700100
Ciężar: 0.031 kg
Kraj pochodzenia:  DE
skontaktuj się z nami w sprawie dostępności
Cena katalogowa za szt.:
Pobierz do koszyka danych Pobierz do Easy-Import-Export

Opis


Wtyk z kołnierzem
M8, 3-piny
Montaż na przednim panelu
z podłączoną skrętką
Certificate

Długość kabla 1 m
Moment obrotowy 0,4 Nm
Typ montażu włożone, przykręcone
Family construction form M8
Gwint M8 x 1
Materiał Mosiądz
Stopień ochrony (EN IEC 60529) IP67
Dane elektryczne | Zasilanie
Napięcie robocze AC maks. 50 V
Napięcie robocze DC maks. 60 V
Prąd roboczy na styk maks. 4 A
Instalowanie | Podłączanie
Gwint montażowy M8 x 1
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Stopień ochrony, warunek dodatkowy włożone, przykręcone
Znamionowy pik napięciowy 1,5 kV
Dane mechaniczne | Dane materiałowe
Powłoka złącza śrubowego nickel plated
Material screw connection Mosiądz
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Typ montażu Schraubgewinde
Sposób zamykania Schraubgewinde
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. -25 °C
Temperatura robocza maks. 85 °C
Additional condition temperature range depending on cable quality

General data | Cable
Identyfikacja przewodu 970
Structure | Cable
wire arrangement , czarny, niebieski
Mechanical data | Cable
Material wire insulation PP
Amount wires 3
Outer diameter insulation 1,1 mm
Outer diameter tolerance core insulation ± 5 %
Conductor crosssection (wire) 0,25 mm²
Temperature range | Cable
Temperatura robocza min. (stała) -40 °C
Temperatura robocza maks. (stała) 90 °C
Temperatura robocza min. (w ruchu) -25 °C
Temperatura robocza maks. (w ruchu) 90 °C
Resistances | Cable
Odporność na płomień UL 1581 § 1090 | UL 1581 § 1100 FT2 | IEC 60332-2-2
chemical resistance dobre, sprawdzić w zależności od zastosowania
Odporność na benzynę dobre, sprawdzić w zależności od zastosowania
Oil resistance DIN EN 60811-404 | dobre, sprawdzić w zależności od zastosowania
Installation | Cable
Promień zgięcia (stały) 5 x Outer diameter

ECLASS-6.0 27279220
ECLASS-6.1 27279220
ECLASS-7.0 27440103
ECLASS-8.0 27440103
ECLASS-9.0 27440103
ECLASS-10.1 27440103
ECLASS-11.1 27440103
ECLASS-12.0 27440103
ETIM-5.0 EC001855
GTIN 4048879435154
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 85444290

 
Dane do artykułu:
  • PDF produktu
  • Approval: UL Registered US E224242-ECBT2_ur_z_b.pdf (B)
  • Construction files: STP 7000-08552_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)

---- Akcesoria do oznaczania ----
---- Klucz dynamometryczny ----
---- Oznaczenie przewodu ----
* plus VAT, plus Koszty wysyłki