Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
Złącze UFL 20-torowe męskie  54013
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Złącze UFL 20-torowe męskie

24 VDC / 1 A - Męskie z diodą LED

Nr art.: 54013
Ciężar: 0.122 kg
Kraj pochodzenia:  CZ
skontaktuj się z nami w sprawie dostępności
Cena katalogowa za szt.:
Pobierz do koszyka danych Pobierz do Easy-Import-Export

Opis

Wstążkowa listwa wielostykowa + dioda LED
20-piny
Dzięki łączonej dźwigni blokującej można zabezpieczać listwy z lub bez odciążenia
do złączy z lub bez odciążenia (DIN 41651); w przypadku wtyków z odciążeniem usunąć ew. dolny zaczep złącza wtykowego
Certificate
Certificate

Dane elektryczne | Zasilanie
Napięcie robocze AC 24 V
Prąd roboczy maks. 1 A
Diagnozy
Dioda LED wskaźnika stanu czerwony
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Kategoria przepięcia (EN 60664-1) II
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Typ montażu geschnappt
Suitable for mounting type szyna nośna, (EN 60715)
Wysokość 63 mm
Szerokość 75 mm
Głębokość 48 mm
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. -20 °C
Temperatura robocza maks. 70 °C

ECLASS-6.0 27141120
ECLASS-6.1 27141120
ECLASS-7.0 27141120
ECLASS-8.0 27141120
ECLASS-9.0 27141120
ECLASS-10.1 27141120
ECLASS-11.1 27141120
ECLASS-12.0 27141120
ETIM-5.0 EC001283
GTIN 4048879026604
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 85366990

 
Dane do artykułu:
  • PDF produktu
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity UKCA 54013_06-05.18_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU declaration of conformity 54013_06-05.18_ce_z_a.pdf (A)

---- Akcesoria do oznaczania ----
---- Śrubokręt ----
* plus VAT, plus Koszty wysyłki