To może być dla Ciebie również interesujące
Wstążkowa listwa wielostykowa + dioda LED
10-piny
Dzięki łączonej dźwigni blokującej można zabezpieczać listwy z lub bez odciążenia
10-piny
Dzięki łączonej dźwigni blokującej można zabezpieczać listwy z lub bez odciążenia
Dane techniczne
Napięcie robocze | 24 V AC |
---|---|
Prąd roboczy na bit | max. 1 A |
Grupa materiałów izolacyjnych | EN 60664-1 przepięcie, kategoria II |
Wyświetlacz LED | Dioda LED (czerwona) Ø 3 mm na każdy biegun, wg. potencjału - |
Złącze wtykowe | do złączy z lub bez odciążenia (DIN 41651); w przypadku wtyków z odciążeniem usunąć ew. dolny zaczep złącza wtykowego |
Dane ogólne
Wymiary (wys. × szer. × gł.) | 63×50×48 mm |
---|---|
Typ montażu | Zatrzask na szynie DIN (EN 60715) |
Zakres temperatur | -20...+70 °C |
Dane handlowe
EAN | 4048879026611 |
---|---|
eClass | 27141120 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85366990 |
Kraj pochodzenia | CZ |