Xelity 8TX GE Unmanaged Switch 8 Port 1000Mbit
Nr art.: | 58815 |
Ciężar: | 0.154 kg |
Kraj pochodzenia: | DE |
Dostepny
Opis
8-portowy switch niezarządzalny
Konektory znajdują się w zakładce "Technika podłączania".
Konektory znajdują się w zakładce "Technika podłączania".
Połącz produkt
Przewód sygnałowyPokaż wszystko
Dane techniczne
Dane elektryczne | Zasilanie
Napięcie robocze DC | 24 V |
---|---|
Napięcie robocze DC min. | 9 V |
Napięcie robocze DC maks. | 30 V |
Dane techniczne | Komunikacja przemysłowa
Szybkość transmisji danych maks. | 1000 MBit/s |
---|
Komunikacja przemysłowa | Funkcja Ethernet
Auto-Crossover | tak |
---|---|
Auto-Negotiation | tak |
Duplex | Full duplex |
Rodzaj przełączania | niezarządalny |
VLAN niezarządzany (IEEE 802.1Q) | Przekierowanie znacznika |
Diagnozy
Styk sygnalizacyjny | nie |
---|---|
Diagnostyka | brak napięcia |
Wyświetlacz LED | Połączenie Ethernet/ Transfer danych |
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Stopień ochrony (EN IEC 60529) | IP20 |
---|
Dane mechaniczne | Dane materiałowe
Kolor obudowy | czarny |
---|---|
Materiał obudowa | Tworzywo sztuczne |
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Typ montażu | geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | Szyna nośna TH35, (EN 60715) |
Wysokość | 105 mm |
Szerokość | 41,6 mm |
Głębokość | 85,1 mm |
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. | -40 °C |
---|---|
Temperatura robocza maks. | 75 °C |
Temperatura przechowywania min. | -40 °C |
Temperatura przechowywania maks. | 85 °C |
Parametry zacisków
Connection types
Typ przyłącza 1 | 8 |
---|
Typ przyłącza 1
Family construction form | RJ45 |
---|---|
Gender | female |
Kolor uchwytu stykowego | czarny |
Liczba biegunów | 8 |
PIN 1 | TD + |
PIN 2 | TD - |
PIN 3 | RD + |
PIN 4 | n.c. |
PIN 5 | n.c. |
PIN 6 | RD - |
PIN 7 | n.c. |
PIN 8 | n.c. |
Typ przyłącza 2
Typ połączenia | Zaciski sprężynowe FK |
---|---|
Family construction form | zacisk |
Gender | female |
Kolor uchwytu stykowego | zielony |
Liczba biegunów | 4 |
PIN 1 | 24 V DC (UB 1) |
PIN 2 | 0 V |
PIN 3 | PE |
PIN 4 | n.c. |
Dane handlowe
GTIN | 4065909013229 |
---|---|
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85176200 |
Akcesoria
---- Śrubokręt ----
---- Akcesoria do oznaczania ----
---- Połączenie ----