Xelity 4TX managed switch 4 port 1000Mbit IP20
Nr art.: | 58820 |
Ciężar: | 0.162 kg |
Kraj pochodzenia: | DE |
skontaktuj się z nami w sprawie dostępności
Opis
Seria produktów Xelity jest zaprojektowana do stosowania w środowskach przemysłowych. Przełączniki są wyposażone w porty TX do skrętek kablowych.
Przełącznik 4-portowy, zarządzany, w obudowie z tworzywa sztucznego IP20
4 porty RJ45 o gigabitowej szybkości transmisji danych
Przyłącze zasilania poprzez zaciski wtykowe push-in
Konektory znajdują się w zakładce "Technika podłączania".
Przełącznik 4-portowy, zarządzany, w obudowie z tworzywa sztucznego IP20
4 porty RJ45 o gigabitowej szybkości transmisji danych
Przyłącze zasilania poprzez zaciski wtykowe push-in
Konektory znajdują się w zakładce "Technika podłączania".
Dane techniczne
Dane elektryczne | Zasilanie
Napięcie robocze DC | 24 V |
---|---|
Napięcie robocze DC min. | 9 V |
Napięcie robocze DC maks. | 30 V |
Prąd jałowy min. | 82,5 mA |
Prąd jałowy maks. | 137,5 mA |
Pobór mocy maks. | 2,8 W |
Pobór prądu maks. | 300 mA |
Dane techniczne | Komunikacja przemysłowa
Szybkość transmisji danych maks. | 1000 MBit/s |
---|
Komunikacja przemysłowa | Funkcja Ethernet
Auto-Crossover | tak |
---|---|
Auto-Negotiation | tak |
Duplex | Full duplex |
Ramki LLDP | Przekierowanie |
Topologia pierścienia | RSTP, STP |
Rodzaj przełączania | managed |
Komunikacja przemysłowa | Funkcje IIoT
Ustawienie domyślne IP | DHCP |
---|---|
Webserver | HTTP, HTTPS |
Switch Management
Adresowanie | Klient BOOTP/DHCP, DCP, SSH-Befehlszeile |
---|---|
RSTP (IEEE 802.1D-2004, IEC 62439-1) | Domyślnie wł. |
Simple Network Management Protocol (SNMP) | v1, v2c, v3 (domyślnie aktywne) |
VLAN managed (IEEE 802.1Q) | tak |
VLANs maks. (IEEE 802.1Q) | 64 |
Synchronizacja czasu | Zegar czasu rzeczywistego, Klient NTP |
Diagnozy
Styk sygnalizacyjny | tak |
---|---|
Diagnostyka | brak napięcia |
Zdalna obsługa | Klient Open VPN |
Wyświetlacz LED | Połączenie Ethernet/ Transfer danych |
Odbicie lustrzane portu | 1:1, N:1 |
RMON | tak |
SNMP Traps | tak |
Syslog | tak |
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Stopień ochrony (EN IEC 60529) | IP20 |
---|---|
Zabezpieczenie polaryzacji | tak |
Ochrona przeciwprzepięciowa | tak |
Dane mechaniczne | Dane materiałowe
Kolor obudowy | szary |
---|---|
Materiał obudowa | Tworzywo sztuczne |
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Typ montażu | geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | Szyna nośna TH35, (EN 60715) |
Wysokość | 140 mm |
Szerokość | 30 mm |
Głębokość | 85,1 mm |
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. | -40 °C |
---|---|
Temperatura robocza maks. | 75 °C |
Obniżenie wartości znamionowych od | 70 °C |
Temperatura przechowywania min. | -40 °C |
Temperatura przechowywania maks. | 85 °C |
Temperatura transportu min. | -40 °C |
Temperatura transportu maks. | 85 °C |
Względna wilgotność powietrza min. (praca) | 5 % |
Względna wilgotność powietrza maks. (praca) | 95 % bez kondensacji |
Parametry zacisków
Connection types
Typ przyłącza 1 | 4 |
---|
Typ przyłącza 1
Family construction form | RJ45 |
---|---|
Gender | female |
Kolor uchwytu stykowego | czarny |
Liczba biegunów | 8 |
PIN 1 | DA + |
PIN 2 | DA - |
PIN 3 | DB + |
PIN 4 | DC + |
PIN 5 | DC - |
PIN 6 | DB - |
PIN 7 | DD + |
PIN 8 | DD - |
Typ przyłącza 2
Typ połączenia | Zaciski sprężynowe FK |
---|---|
Family construction form | zacisk |
Gender | female |
Kolor uchwytu stykowego | zielony |
Liczba biegunów | 4 |
PIN 1 | 24 V DC (UB 1) |
PIN 2 | 0 V |
PIN 3 | PE |
PIN 4 | n.c. |
Dane handlowe
ECLASS-6.1 | 19170106 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 19170106 |
ECLASS-8.0 | 19170106 |
ECLASS-9.0 | 19170401 |
ECLASS-10.1 | 19170401 |
ECLASS-11.1 | 19170401 |
ECLASS-12.0 | 19170401 |
GTIN | 4065909004661 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85176200 |
Akcesoria
---- Akcesoria do oznaczania ----
---- Śrubokręt ----
---- Połączenie ----