Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
Xelity 4TX GE Unmanaged Switch 4 Port 1000Mbit  58813
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Ostatnio oglądane

Xelity 4TX GE Unmanaged Switch 4 Port 1000Mbit

Nr art.: 58813
Ciężar: 0.148 kg
Kraj pochodzenia:  DE
Dostepny
Cena katalogowa za szt.:
Pobierz do koszyka danych Pobierz do Easy-Import-Export

Opis

4-portowy switch niezarządzalny
Konektory znajdują się w zakładce "Technika podłączania".
Certificate
Certificate
Certificate

Dane elektryczne | Zasilanie
Napięcie robocze DC 24 V
Napięcie robocze DC min. 9 V
Napięcie robocze DC maks. 30 V
Dane techniczne | Komunikacja przemysłowa
Szybkość transmisji danych maks. 1000 MBit/s
Komunikacja przemysłowa | Funkcja Ethernet
Auto-Crossover tak
Auto-Negotiation tak
Duplex Full duplex
Rodzaj przełączania niezarządalny
VLAN niezarządzany (IEEE 802.1Q) Przekierowanie znacznika
Diagnozy
Styk sygnalizacyjny nie
Diagnostyka brak napięcia
Wyświetlacz LED Połączenie Ethernet/ Transfer danych
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Stopień ochrony (EN IEC 60529) IP20
Dane mechaniczne | Dane materiałowe
Kolor obudowy czarny
Materiał obudowa Tworzywo sztuczne
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Typ montażu geschnappt
Suitable for mounting type Szyna nośna TH35, (EN 60715)
Wysokość 140 mm
Szerokość 30 mm
Głębokość 85,1 mm
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. -40 °C
Temperatura robocza maks. 75 °C
Temperatura przechowywania min. -40 °C
Temperatura przechowywania maks. 85 °C

Connection types
Typ przyłącza 1 4
Typ przyłącza 1
Family construction form RJ45
Gender female
Kolor uchwytu stykowego czarny
Liczba biegunów 8
PIN 1 TD +
PIN 2 TD -
PIN 3 RD +
PIN 4 n.c.
PIN 5 n.c.
PIN 6 RD -
PIN 7 n.c.
PIN 8 n.c.
Typ przyłącza 2
Typ połączenia Zaciski sprężynowe FK
Family construction form zacisk
Gender female
Kolor uchwytu stykowego zielony
Liczba biegunów 4
PIN 1 24 V DC (UB 1)
PIN 2 0 V
PIN 3 PE
PIN 4 n.c.

GTIN 4065909013243
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 85176200

 
Dane do artykułu:
  • PDF produktu
  • Approval: KC 58813_R-R-MuR-58813_kc_z_a.pdf (A)
  • Approval: UL Listed CA 58813_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Approval: UL Listed US 58813_E201820_NRAQ_ul_z_a.pdf (A)
  • Construction files: DXF 58810_dxf_x_a.zip (A)
  • Construction files: P8 58813_p8_2_10.zip (10)
  • Construction files: STP 58810_stp_x_a.zip (A)
  • Document: Installation guide 58813_ina_x_10.zip (10)
  • Document: Product data 58813_pd_x_11.zip (11)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 18-12-23_(7) RoHS REACh exception 7a 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity UKCA 58813_01-08.22_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU declaration of conformity 58813_01-08.22_ce_z_a.pdf (A)
  • Information: MTTF Report 58813_SN29500(40°C)-Berechnung_mttf_p_a.pdf (A)

---- Śrubokręt ----
---- Akcesoria do oznaczania ----
---- Połączenie ----
* plus VAT, plus Koszty wysyłki