Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
Switch niezarządzalny Xelity 8TX 100Mbit  58812
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Switch niezarządzalny Xelity 8TX 100Mbit

Nr art.: 58812
Ciężar: 0.133 kg
Kraj pochodzenia:  DE
Dostepny
 Porównanie artykułów
Cena katalogowa za szt.:
Pobierz do Easy-Import-Export

Opis

8-portowy switch niezarządzalny
Konektory znajdują się w zakładce "Technika podłączania".
Certificate
Certificate
Certificate

Dane techniczne
Napięcie robocze 9.5...31.5 V
Szybkość transmisji 10/100 Mbit/s full duplex
Ochrona przeciwprzepięciowa tak
Pobór prądu max. 50 mA
Tryby pracy Autocrossing Autonegotiation
Zabezpieczenie polaryzacji tak
Pobór mocy max. 1.2 W
Dane ogólne
Typ montażu Zatrzask na szynie DIN TH35 (EN 60715)
Zakres temperatur -25...+60 °C (temp. składowania -40...+85 °C)
Obudowa Czarny plastik
Stopień ochrony IP20
Wymiary (wys. × szer. × gł.) 105×41.6×85.1 mm
Diagnostyka
Stan komunikacyjny przez LED
Monitorowanie - bez napięcia tak
Switch Management
Protokoły nie
Port Mirroring nie
VLAN (QoS) IEEE 802.p tak
Styk sygnalizacyjny nie
Zdalna obsługa nie
Webserver nie
Switch Form Unmanaged Switch
Przyłącza
Magistrala sieciowa 8× RJ45
Zasilanie Zacisk sprężynowy typu push-in, 0.2...2.5 mm² (0.25...1.5 mm²)

ECLASS-6.0 19170106
ECLASS-6.1 19170106
ECLASS-7.0 19170106
ECLASS-8.0 19170106
ECLASS-9.0 19170106
ECLASS-10.1 19170402
ECLASS-11.1 19170402
ECLASS-12.0 19170402
ETIM-5.0 EC000734
EAN 4048879798808
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 85176200

 
Dane do artykułu:
  • Do pobrania: PDF produktu
  • Do pobrania: Approval: KC 58812_R-R-MuR-58812_kc_z_a.pdf
  • Do pobrania: Approval: UL Listed CA 58812_E201820-NRAQ7_ulc_z_a.pdf
  • Do pobrania: Approval: UL Listed US 58812_E201820-NRAQ_ul_z_a.pdf
  • Do pobrania: Construction files: DXF 58812_dxf_x_a.zip
  • Do pobrania: Construction files: P8 58812_p8_2_12.zip
  • Do pobrania: Construction files: STP 58812_stp_x_a.zip
  • Do pobrania: Document: Installation guide 58810_ina_x_12.zip
  • Do pobrania: Document: Product data 58812_pd_x_11.zip
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 20-10-21_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_b.pdf
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 05-02-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 11-11-20_(7) RoHS REACh exception 7a 7cI_DoC_z_a.pdf
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity UKCA 58812_05-10.19_uk_z_a.pdf
  • Do pobrania: Information: EU declaration of conformity 58812_05-10.19_ce_z_a.pdf
  • Do pobrania: Information: MTTF Report 58812_SN29500(40°C)-Berechnung_mttf_p_a.pdf

---- Akcesoria do oznaczania ----
---- Połączenie ----
---- Śrubokręt ----
* plus VAT, plus Koszty wysyłki