Wtyczka MOSA M8 żeńska 0° (IDC)
4-polowa, 0,25-0,5mm²
Nr art.: | 7000-08385-0000000 |
Alternatywne artykuły: | |
Ciężar: | 0.006 kg |
Kraj pochodzenia: | DE |
Dostepny
Opis
Zaciski nożowe
Żeński proste
M8, 4-piny
Przekrój portu: 0.25...0.5 mm²
Żeński proste
M8, 4-piny
Przekrój portu: 0.25...0.5 mm²
Dane techniczne
Typ montażu | włożone, przykręcone |
---|---|
Family construction form | M8 |
Materiał styk | Stop miedzi |
Materiał | PA |
Liczba biegunów | 4 |
Stopień ochrony (EN IEC 60529) | IP65, IP67 |
Norma produktu | DIN EN 61076-2-114 (M8) |
Dane elektryczne | Zasilanie
Napięcie robocze AC | 30 V |
---|---|
Napięcie robocze DC | 30 V |
Prąd roboczy na styk maks. | 4 A |
Dane techniczne | Instalowanie
Przekrój przyłącza min. | 0,25 mm² |
---|---|
Przekrój przyłącza maks. | 0,5 mm² |
Instalowanie | Podłączanie
Średnica izolacji żył min. | 1,1 mm |
---|---|
Wire insulation diameter max. | 1,55 mm |
Typ połączenia | Zaciski narzynające IDC |
Gwint montażowy | M8 x 1 |
Cykle wtykowe min. | 100 |
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Stopień ochrony, warunek dodatkowy | włożone, przykręcone |
---|---|
Stopień zanieczyszczenia | 3 |
Znamionowy pik napięciowy | 0,8 kV |
Rezystancja izolacji min. | 100 MΩ |
Grupa materiałów izolacyjnych (IEC 60664-1) | III |
Kategoria przepięcia (EN 60950-1) | II |
Dane mechaniczne | Dane materiałowe
Powłoka styku | pozłacane |
---|---|
Powłoka blokady | Nickeled |
Materiał uszczelka | NBR |
Materiał mocowanie styków | TPU |
Blokada materiału | Cynkowy odlew ciśnieniowy |
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Typ montażu | Śruba radełkowana, Nakrętka radełkowana |
---|---|
Obszar zaciskowy min. | 2,5 mm |
Obszar zaciskowy maks. | 5 mm |
Sposób zamykania | Schraubgewinde |
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. | -25 °C |
---|---|
Temperatura robocza maks. | 80 °C |
Important installation notes
Note on strain relief | Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties. |
---|---|
Note on bending radius | Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27279221 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27260702 |
ECLASS-7.0 | 27440102 |
ECLASS-8.0 | 27440102 |
ECLASS-9.0 | 27440116 |
ECLASS-10.1 | 27440102 |
ECLASS-11.1 | 27440102 |
ECLASS-12.0 | 27440116 |
ETIM-5.0 | EC002635 |
GTIN | 4048879784818 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85366990 |
Akcesoria
---- Obcinak boczny ----
---- Obcinak ----
---- Przewód połączeniowy ----
---- Ściągacz izolacji ----