Wtyczka M8 żeńska, prosta, Slimline, 3-polowa, 0,14-0,34mm2
Nr art.: | 7000-08371-0000000 |
Ciężar: | 0.015 kg |
Kraj pochodzenia: | DE |
Dostepny
Opis
Zaciski nożowe
Żeński proste
M8, 3-piny
Przekrój portu: 0.14...0.34 mm²
Sealing comb included in delivery
Żeński proste
M8, 3-piny
Przekrój portu: 0.14...0.34 mm²
Sealing comb included in delivery
Dane techniczne
Typ montażu | włożone, przykręcone |
---|---|
Family construction form | M8 |
Materiał styk | Stop miedzi |
Materiał | PA |
Liczba biegunów | 3 |
Rozwartość klucza | SW9 |
Stopień ochrony (EN IEC 60529) | IP67 |
Norma produktu | DIN EN 61076-2-114 (M8) |
Dane elektryczne | Zasilanie
Napięcie robocze AC maks. | 32 V |
---|---|
Napięcie robocze DC maks. | 32 V |
Prąd roboczy na styk maks. | 4 A |
Dane techniczne | Instalowanie
Przekrój przyłącza min. | 0,14 mm² |
---|---|
Przekrój przyłącza maks. | 0,34 mm² |
Średnica pojedynczej żyły min. | 0,1 mm |
Instalowanie | Podłączanie
Średnica izolacji żył min. | 1 mm |
---|---|
Wire insulation diameter max. | 1,6 mm |
Typ połączenia | Zaciski narzynające IDC |
Moment obrotowy | 0,4 Nm |
Gwint montażowy | M8 x 1 |
Cykle wtykowe min. | 100 |
Instalowanie | Układ pinów
Konfiguracja | w pełni użyte |
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
Rezystancja izolacji min. | 100 MΩ |
Grupa materiałów izolacyjnych (IEC 60664-1) | I |
Kategoria przepięcia (EN 60950-1) | III |
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
Obszar zaciskowy min. | 2,5 mm |
Obszar zaciskowy maks. | 5,1 mm |
Wysokość | 42,5 mm |
Szerokość | 1,8 mm |
Głębokość | 11,8 mm |
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. | -25 °C |
---|---|
Temperatura robocza maks. | 85 °C |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27279221 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27440104 |
ECLASS-8.0 | 27440104 |
ECLASS-9.0 | 27440102 |
ECLASS-10.1 | 27440102 |
ECLASS-11.1 | 27440102 |
ECLASS-12.0 | 27440116 |
ETIM-5.0 | EC002635 |
GTIN | 4048879224697 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85366990 |
Akcesoria
---- Przewód połączeniowy ----
---- Obcinak ----
---- Obcinak boczny ----
---- Ściągacz izolacji ----
---- Uszczelka ----
---- Klucz dynamometryczny ----