Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
Wtyczka MOSA M8 żeńska 0° (IDC)  7000-08365-0000000
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Wtyczka MOSA M8 żeńska 0° (IDC)

3-polowa, 0,25-0,5mm2

Nr art.: 7000-08365-0000000
Alternatywne artykuły:   
Ciężar: 0.007 kg
Kraj pochodzenia:  DE
Dostepny
Cena katalogowa za szt.:
Pobierz do koszyka danych Pobierz do Easy-Import-Export

Opis

Zaciski nożowe
Żeński proste
M8, 3-piny
Przekrój portu: 0.25...0.5 mm²
Certificate
Certificate

Typ montażu włożone, przykręcone
Family construction form M8
Materiał styk Stop miedzi
Materiał PA
Liczba biegunów 3
Stopień ochrony (EN IEC 60529) IP65, IP67
Norma produktu DIN EN 61076-2-114 (M8)
Dane elektryczne | Zasilanie
Napięcie robocze AC maks. 48 V
Napięcie robocze DC maks. 60 V
Prąd roboczy na styk maks. 4 A
Dane techniczne | Instalowanie
Przekrój przyłącza min. 0,25 mm²
Przekrój przyłącza maks. 0,5 mm²
Instalowanie | Podłączanie
Średnica izolacji żył min. 1,1 mm
Wire insulation diameter max. 1,55 mm
Typ połączenia Zaciski narzynające IDC
Gwint montażowy M8 x 1
Cykle wtykowe min. 100
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Stopień ochrony, warunek dodatkowy włożone, przykręcone
Stopień zanieczyszczenia 3
Znamionowy pik napięciowy 0,8 kV
Rezystancja izolacji min. 100 MΩ
Grupa materiałów izolacyjnych (IEC 60664-1) III
Kategoria przepięcia (EN 60950-1) II
Dane mechaniczne | Dane materiałowe
Powłoka styku pozłacane
Powłoka blokady Nickeled
Materiał uszczelka NBR
Materiał mocowanie styków TPU
Blokada materiału Cynkowy odlew ciśnieniowy
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Typ montażu Śruba radełkowana, Nakrętka radełkowana
Obszar zaciskowy min. 2,5 mm
Obszar zaciskowy maks. 5 mm
Sposób zamykania Schraubgewinde
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. -25 °C
Temperatura robocza maks. 80 °C
Important installation notes
Note on strain relief Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
Note on bending radius Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.

ECLASS-6.0 27279221
ECLASS-7.0 27440104
ECLASS-8.0 27440104
ECLASS-9.0 27440102
ECLASS-10.1 27440102
ECLASS-11.1 27440102
ECLASS-12.0 27440116
ETIM-5.0 EC002635
GTIN 4048879784801
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 85366990

 
Dane do artykułu:
  • PDF produktu
  • Approval: UL Registered CA 7000-08365-0000000_E224242-ECBT8_urc_z_b.pdf (B)
  • Approval: UL Registered US 7000-08365-0000000_E224242-ECBT2_ur_z_b.pdf (B)
  • Construction files: P8 7000-08365-0000000_p8_2_10.zip (10)
  • Construction files: STP 7000-08365_stp_x_b.zip (B)
  • Document: Installation guide 7000-08365-0000000_ina_x_03.pdf (03)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity UKCA con_01-10.21_uk_z_c.pdf (C)
  • Information: EU declaration of conformity con_01-10.21_ce_z_c.pdf (C)

---- Obcinak ----
---- Przewód połączeniowy ----
---- Obcinak boczny ----
* plus VAT, plus Koszty wysyłki