Wtyczka M8 żeńska, prosta, 3-polowa, zaciski śrubowe
Nr art.: | 7000-08621-0000000 |
Alternatywne artykuły: | |
Ciężar: | 0.012 kg |
Kraj pochodzenia: | CN |
Dostepny
Opis
Żeński proste
M8, 3-piny
Zacisk śrubowy
Przekrój portu: 0.14...0.5 mm²
M8, 3-piny
Zacisk śrubowy
Przekrój portu: 0.14...0.5 mm²
Dane techniczne
Powłoka styku | pozłacane |
---|---|
Family construction form | M8 |
Materiał styk | Mosiądz |
Liczba biegunów | 3 |
Rozwartość klucza | SW12.5 |
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
Dane techniczne | Instalowanie
Przekrój przyłącza min. | 0,14 mm² |
---|---|
Przekrój przyłącza maks. | 0,5 mm² |
Instalowanie | Podłączanie
Typ połączenia | Zaciski śrubowe SK |
---|
Instalowanie | Układ pinów
Kodowanie | A |
---|
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Stopień ochrony, warunek dodatkowy | włożone, przykręcone |
---|---|
Stopień zanieczyszczenia | 3 |
Rezystancja izolacji min. | 100 MΩ |
Kategoria przepięcia (EN 60664-1) | III |
Kategoria przepięcia (EN 60950-1) | II |
Dane mechaniczne | Dane materiałowe
Materiał obudowa | PA |
---|
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Obszar zaciskowy min. | 2,5 mm |
---|---|
Obszar zaciskowy maks. | 5 mm |
Wysokość | 40 mm |
Szerokość | 13,5 mm |
Głębokość | 13,5 mm |
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. | -40 °C |
---|---|
Temperatura robocza maks. | 85 °C |
Important installation notes
Note on strain relief | Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties. |
---|---|
Note on bending radius | Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27279221 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27260702 |
ECLASS-7.0 | 27440102 |
ECLASS-8.0 | 27440102 |
ECLASS-9.0 | 27440116 |
ECLASS-10.1 | 27440102 |
ECLASS-11.1 | 27440102 |
ECLASS-12.0 | 27440116 |
ETIM-5.0 | EC002635 |
GTIN | 4048879224512 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85366990 |
Akcesoria
---- Ściągacz izolacji ----
---- Zaciskarka ----
---- Przewód połączeniowy ----
---- Obcinak ----
---- Szczypce do zdejmowania izolacji ----
---- Obcinak boczny ----