Wtyczka M23 męska, 19-polowa, do lutowania
Nr art.: | 7000-23281-0000000 |
Ciężar: | 0.166 kg |
Kraj pochodzenia: | CZ |
Dostepny
Opis
Męski prosty
M23, 19-pinów
Przyłącze lutowane
Nakrętka złączkowa
M23, 19-pinów
Przyłącze lutowane
Nakrętka złączkowa
Dane techniczne
Stopień ochrony (EN IEC 60529) | IP67 |
---|
Dane elektryczne | Zasilanie
Napięcie robocze AC maks. | 100 V |
---|---|
Prąd roboczy na styk maks. | 8 A |
Dane techniczne | Instalowanie
Przekrój przyłącza maks. | 1 mm² |
---|
Instalowanie | Podłączanie
Connection information | Kielichy lutownicze |
---|
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Stopień ochrony, warunek dodatkowy | włożone, przykręcone |
---|
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Obszar zaciskowy min. | 3 mm |
---|---|
Obszar zaciskowy maks. | 17 mm |
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. | -40 °C |
---|---|
Temperatura robocza maks. | 125 °C |
Important installation notes
Note on strain relief | Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties. |
---|---|
Note on bending radius | Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27279221 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27440104 |
ECLASS-8.0 | 27440104 |
ECLASS-9.0 | 27440102 |
ECLASS-10.1 | 27440102 |
ECLASS-11.1 | 27440102 |
ECLASS-12.0 | 27440116 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
GTIN | 4048879324113 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85366990 |