Wtyczka M23, żeńska, kątowa, 19-polowa MSCON-D
Nr art.: | 7000-23361-0000000 |
Ciężar: | 0.138 kg |
Kraj pochodzenia: | DE |
skontaktuj się z nami w sprawie dostępności
Opis
Żeński 90°
M23, 19-pinów
Przyłącze lutowane
M23, 19-pinów
Przyłącze lutowane
Dane techniczne
Stopień ochrony (EN IEC 60529) | IP67 |
---|
Dane elektryczne | Zasilanie
Napięcie robocze AC maks. | 125 V |
---|---|
Napięcie robocze DC maks. | 125 V |
Prąd roboczy na styk maks. | 8 A |
Dane techniczne | Instalowanie
Przekrój przyłącza maks. | 1 mm² |
---|
Instalowanie | Podłączanie
Connection information | Kielichy lutownicze |
---|
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Stopień ochrony, warunek dodatkowy | włożone, przykręcone |
---|
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Obszar zaciskowy min. | 8 mm |
---|---|
Obszar zaciskowy maks. | 14 mm |
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
Note on bending radius | Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27279221 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27260702 |
ECLASS-7.0 | 27440102 |
ECLASS-8.0 | 27440102 |
ECLASS-9.0 | 27440116 |
ECLASS-10.1 | 27440102 |
ECLASS-11.1 | 27440102 |
ECLASS-12.0 | 27440116 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
GTIN | 4048879187787 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85366990 |