Wtyczka M12 męska, kątowa, zaciski śrubowe, 4..6mm
Nr art.: | 7000-12821-0000000 |
Alternatywne artykuły: | |
Ciężar: | 0.023 kg |
Kraj pochodzenia: | DE |
Dostepny
Opis
Męski 90°
M12, 4-piny
Zaciski śrubowe
Zakres mocowania (Ø kabla): 4...6 mm
Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje.
W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji. Bliższe szczegóły na życzenie.
M12, 4-piny
Zaciski śrubowe
Zakres mocowania (Ø kabla): 4...6 mm
Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje.
W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji. Bliższe szczegóły na życzenie.
Dane techniczne
Moment obrotowy | 0,6 Nm |
---|---|
Typ montażu | włożone, pluggable |
Family construction form | M12 |
Gwint | M12 x 1 |
Gender | male |
Kodowanie | A |
Liczba biegunów | 4 |
Rozwartość klucza | SW18 |
Stopień ochrony (EN IEC 60529) | IP67 |
Typ montażu | samozłączne |
Dane elektryczne | Zasilanie
Napięcie robocze AC maks. | 250 V |
---|---|
Napięcie robocze DC maks. | 250 V |
Prąd roboczy na styk maks. | 4 A |
Diagnozy
Dioda LED wskaźnika stanu | nie |
---|
Dane techniczne | Instalowanie
Przekrój przyłącza maks. | 0,75 mm² |
---|---|
Rotation option | 90° (4 outlet directions) |
Instalowanie | Podłączanie
Moment obrotowy | 0,6 Nm |
---|
Instalowanie | Układ pinów
Konfiguracja | częściowo wykorzystane |
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
Obszar zaciskowy min. | 4 mm |
Obszar zaciskowy maks. | 6 mm |
Wysokość | 41 mm |
Szerokość | 41 mm |
Głębokość | 20 mm |
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. | -40 °C |
---|---|
Temperatura robocza maks. | 85 °C |
Important installation notes
Note on strain relief | Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties. |
---|---|
Note on bending radius | Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27279221 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27440104 |
ECLASS-8.0 | 27440104 |
ECLASS-9.0 | 27440102 |
ECLASS-10.1 | 27440102 |
ECLASS-11.1 | 27440102 |
ECLASS-12.0 | 27440116 |
ETIM-5.0 | EC002635 |
GTIN | 4048879201605 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85366990 |
Akcesoria
---- Obcinak ----
---- Ściągacz izolacji ----
---- Szczypce do zdejmowania izolacji ----
---- Przewód połączeniowy ----
---- Klucz dynamometryczny ----
---- Obcinak boczny ----
---- Zaciskarka ----