Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
Wtyczka M12 męska, kątowa, ekranowana, 8-polowa 6..8mm  7000-17351-0000000
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Wtyczka M12 męska, kątowa, ekranowana, 8-polowa 6..8mm

Nr art.: 7000-17351-0000000
Alternatywne artykuły:   
Ciężar: 0.065 kg
Kraj pochodzenia:  CN
Dostepny
Cena katalogowa za szt.:
Pobierz do koszyka danych Pobierz do Easy-Import-Export

Opis

Męski 90°
M12, 8-piny
ekranowany
Zakres mocowania (Ø kabla): 6...8 mm
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Typ montażu włożone, przykręcone
Family construction form M12
Gwint M12 x 1
Kodowanie A
Liczba biegunów 8
Stopień ochrony (EN IEC 60529) IP67
Dane elektryczne | Zasilanie
Napięcie robocze AC maks. 30 V
Napięcie robocze DC maks. 30 V
Prąd roboczy na styk maks. 2 A
Diagnozy
Dioda LED wskaźnika stanu nie
Dane techniczne | Instalowanie
Przekrój przyłącza maks. 0,5 mm²
Dane techniczne | Ochrona urządzenia
Ekranowany tak
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Stopień ochrony, warunek dodatkowy włożone, przykręcone
Stopień zanieczyszczenia 3
Grupa materiałów izolacyjnych (IEC 60664-1) III
Kategoria przepięcia (EN 60664-1) II
Dane mechaniczne | Dane materiałowe
Powłoka obudowy nickel plated
Materiał obudowa Mosiądz
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Obszar zaciskowy min. 6 mm
Obszar zaciskowy maks. 8 mm
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. -40 °C
Temperatura robocza maks. 85 °C
Important installation notes
Note on strain relief Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
Note on bending radius Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.

ECLASS-6.0 27279221
ECLASS-6.1 27260702
ECLASS-7.0 27440102
ECLASS-8.0 27440102
ECLASS-9.0 27440116
ECLASS-10.1 27440102
ECLASS-11.1 27440102
ECLASS-12.0 27440116
ETIM-5.0 EC002635
GTIN 4048879195300
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 85366990

 
Dane do artykułu:
  • PDF produktu
  • Approval: UL Registered CA 7000-17351-0000000_E224242-ECBT8_urc_z_c.pdf (C)
  • Approval: UL Registered US 7000-17351-0000000_E224242-ECBT2_ur_z_c.pdf (C)
  • Construction files: STP 7000-17351-0000000_stp_x_b.zip (B)
  • Document: Installation guide 7000-17351-0000000_ina_x_03.pdf (03)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity UKCA con_01-10.21_uk_z_c.pdf (C)
  • Information: EU declaration of conformity con_01-10.21_ce_z_c.pdf (C)

---- Przewód połączeniowy ----
---- Obcinak ----
---- Szczypce do zdejmowania izolacji ----
---- Klucz dynamometryczny ----
---- Obcinak boczny ----
---- Zaciskarka ----
* plus VAT, plus Koszty wysyłki