Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
Wkładka Modlink Heavy Modular, męska, 8-polowa, 400V, 16A  70MH-MAB1C-0080402
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Wkładka Modlink Heavy Modular, męska, 8-polowa, 400V, 16A

Nr art.: 70MH-MAB1C-0080402
Ciężar: 0.009 kg
Kraj pochodzenia:  CZ
Dostepny
Cena katalogowa za szt.:
Pobierz do koszyka danych Pobierz do Easy-Import-Export

Opis

Męski
8-piny
Zacisk
Dane techniczne gwarantowane jedynie dla komponentów Murrelektronik.

Dane elektryczne | Zasilanie
Napięcie robocze AC 400 V
Napięcie robocze DC 400 V
Prąd roboczy 16 A
Dane techniczne | Instalowanie
Przekrój przyłącza min. 0,5 mm²
Przekrój przyłącza maks. 4 mm²
Numer AWG min. 20
Numer AWG maks. 11
Instalowanie | Podłączanie
Średnica izolacji żył min. 4,6 mm
Typ połączenia Zacisk
Gender male
Cykle wtykowe min. 500
Instalowanie | Układ pinów
Liczba biegunów 8
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Stopień zanieczyszczenia 3
Znamionowy pik napięciowy 6 kV
Rezystancja izolacji min. 100 MΩ
Kategoria przepięcia (EN 60664-1) I
Kategoria przepięcia (EN 60950-1) III
Dane techniczne | Dane mechaniczne
Siła trzymania styków min. 130 N
Siła trzymania modułów min. 300 N
Siła ciągnięcia maks. 220 N
Dane mechaniczne | Dane materiałowe
Powłoka styku versilbert, vergoldet
Combustibility class (UL94) V-0
Materiał obudowa PA
Materiał styk Mosiądz
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Liczba miejsc modułowych 1
Wysokość 44 mm
Szerokość 14,5 mm
Głębokość 34,4 mm
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. -40 °C
Temperatura robocza maks. 125 °C
Kategoria klimatyczna (EN IEC 60068-1) 40/125/10

ECLASS-6.0 27143424
ECLASS-6.1 27261204
ECLASS-7.0 27440204
ECLASS-8.0 27440204
ECLASS-9.0 27440217
ECLASS-10.1 27440217
ECLASS-11.1 27440217
ECLASS-12.0 27440217
ETIM-5.0 EC000438
GTIN 4048879641555
Jednostka pakowania 5
Kod taryfy celnej 85389099

 
Dane do artykułu:
  • PDF produktu
  • Construction files: DXF 70MH-MAB1C-0080402_dxf_x_a.zip (A)
  • Construction files: STP 70MH-MAB1C-0080402_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
* plus VAT, plus Koszty wysyłki