Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
2,5 mm crimp contact m/turned/gold/2,5 mm²  70MH-ZKA1G-0200500
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

2,5 mm crimp contact m/turned/gold/2,5 mm²

100 pieces

Nr art.: 70MH-ZKA1G-0200500
Ciężar: 0.001 kg
Kraj pochodzenia:  CZ
Dostepny
Cena katalogowa za szt.:
Pobierz do koszyka danych Pobierz do Easy-Import-Export

Opis

Pin zaciskany
Męski
2.5 mm
2.5 mm² (AWG 14)
Jednostka opakowania: 100 sztuk
Dane techniczne gwarantowane jedynie dla komponentów Murrelektronik.

Dane techniczne | Instalowanie
Przekrój przyłącza maks. 2,5 mm²
Numer AWG maks. 14
Instalowanie | Podłączanie
Długość przycięcia 6,5 mm
Typ połączenia Zacisk
Gender male
Cykle wtykowe min. 500
Dane mechaniczne | Dane materiałowe
Powłoka styku pozłacane
Materiał styk Mosiądz
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Wysokość 4,5 mm
Szerokość 4,5 mm
Głębokość 25 mm

ECLASS-6.0 27143424
ECLASS-6.1 27261202
ECLASS-7.0 27440204
ECLASS-8.0 27440204
ECLASS-9.0 27440204
ECLASS-10.1 27440204
ECLASS-11.1 27440204
ECLASS-12.0 27440204
ETIM-5.0 EC000796
GTIN 4048879653480
Jednostka pakowania 100
Kod taryfy celnej 85366990

 
Dane do artykułu:
  • PDF produktu
  • Construction files: DXF 70MH-ZKA1G-0200500_dxf_x_a.zip (A)
  • Construction files: STP 70MH-ZKA1G-0200500_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)

---- Zaciskarka ----
---- Wkładka do zaciskarki ----
* plus VAT, plus Koszty wysyłki