Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
Uchwyt dla Eurocard SKT 32 D  63512
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Uchwyt dla Eurocard SKT 32 D

Nr art.: 63512
Ciężar: 0.182 kg
Kraj pochodzenia:  CZ
Dostepny
Cena katalogowa za szt.:
Pobierz do koszyka danych Pobierz do Easy-Import-Export

Opis

Zaciski śrubowe
32-piny D (EN 60603)
Szereg a, c
Głębokościomierz T2 stosuje się w przypadku włożonej karty Eurocard bez panelu przedniego
Obydwie żółte dźwignie blokujące znajdują się w dolnym położeniu. Płytkę drukowaną Eurocard należy wsunąć w uchwyt karty. Karta zostaje zablokowana, przez co zapewnione jest jej pewne osadzenie. Po naciśnięciu na żółty element blokujący karta zostaje wypięta i można ją wyjąć.
Certificate
Certificate

Dane elektryczne | Zasilanie
Napięcie robocze AC 250 V
Prąd roboczy maks. 4 A
Dane techniczne | Instalowanie
Przekrój przyłącza jednożyłowego maks. 4 mm²
Instalowanie | Układ pinów
Liczba biegunów 32
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Kategoria przepięcia (EN 60664-1) I
Ochrona urządzenia | Media
Flame resistance trudnopalne
Dane techniczne | Dane mechaniczne
Forma konstrukcyjna listwy z gniazdami D (EN 60603)
Dane mechaniczne | Dane materiałowe
Materiał obudowa Tworzywo sztuczne
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Typ montażu przykręcone, geschnappt
Suitable for mounting type poziomo, pionowo, szyna nośna, (EN 60715)
Wysokość 112 mm
Szerokość 45 mm
Głębokość 145 mm

ECLASS-6.0 27260710
ECLASS-6.1 27260704
ECLASS-7.0 27440402
ECLASS-8.0 27440402
ECLASS-9.0 27440402
ECLASS-10.1 27440402
ECLASS-11.1 27460201
ECLASS-12.0 27460201
ETIM-5.0 EC002780
GTIN 4048879042000
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 85366990

 
Dane do artykułu:
  • PDF produktu
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity UKCA 63512_4016-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU declaration of conformity 63512_4016-04.16_ce_z_b.pdf (B)
* plus VAT, plus Koszty wysyłki