To może być dla Ciebie również interesujące
Zaciski śrubowe
32-piny C (EN 60603)
Szereg a, c
Głębokościomierz T2 stosuje się w przypadku włożonej karty Eurocard bez panelu przedniego
32-piny C (EN 60603)
Szereg a, c
Głębokościomierz T2 stosuje się w przypadku włożonej karty Eurocard bez panelu przedniego
Dane techniczne
Napięcie robocze | 250 V AC |
---|---|
Prąd roboczy | max. 2 A |
Konfiguracja | 32-piny C (EN 60603) |
Grupa materiałów izolacyjnych | EN 60664-1 przepięcie, kategoria I |
Materiał | Tworzywo sztuczne, trudnopalne |
Dane ogólne
Typ połączenia | 4 mm² jednożyłowe |
---|---|
Typ montażu | zatrzaskiwane na szynie DIN (EN 60715) lub przykręcane w pionie lub poziomie |
Wymiary (wys. × szer. × gł.) | 112×45×145 mm |
Opis
Opis działania | Obydwie żółte dźwignie blokujące znajdują się w dolnym położeniu. Płytkę drukowaną Eurocard należy wsunąć w uchwyt karty. Karta zostaje zablokowana, przez co zapewnione jest jej pewne osadzenie. Po naciśnięciu na żółty element blokujący karta zostaje wypi |
---|
Dane handlowe
EAN | 4048879041980 |
---|---|
eClass | 27260710 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85366990 |
Kraj pochodzenia | CZ |