Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
Uchwyt dla Eurocard  63007
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Uchwyt dla Eurocard

SKP 31/II

Nr art.: 63007
Ciężar: 0.286 kg
Kraj pochodzenia:  CZ
skontaktuj się z nami w sprawie dostępności
Cena katalogowa za szt.:
Pobierz do koszyka danych Pobierz do Easy-Import-Export

Opis

Zaciski śrubowe
31-piny (DIN 41617)
Podłączenie za pomocą zacisków dwustopniowych umieszczonych po jednej stronie
Za pomocą pionowego adaptera zatrzaskowego SASA 135 nr art. 63900 wszystkie uchwyty kart wtykowych można zamocować na zatrzask również w pionie.
Głębokościomierz T2 stosuje się w przypadku włożonej karty Eurocard bez panelu przedniego
Obydwie żółte dźwignie blokujące znajdują się w dolnym położeniu. Płytkę drukowaną Eurocard należy wsunąć w uchwyt karty. Karta zostaje zablokowana, przez co zapewnione jest jej pewne osadzenie. Po naciśnięciu na żółty element blokujący karta zostaje wypięta i można ją wyjąć.
Certificate
Certificate

Dane elektryczne | Zasilanie
Napięcie robocze AC 250 V
Prąd roboczy maks. 5 A
Dane techniczne | Instalowanie
Przekrój przyłącza jednożyłowego maks. 4 mm²
Instalowanie | Układ pinów
Liczba biegunów 31
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Kategoria przepięcia (EN 60664-1) I
Ochrona urządzenia | Media
Flame resistance trudnopalne
Dane techniczne | Dane mechaniczne
Forma konstrukcyjna listwy z gniazdami DIN 41617
Dane mechaniczne | Dane materiałowe
Materiał obudowa Tworzywo sztuczne
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Typ montażu przykręcone, geschnappt
Suitable for mounting type szyna nośna, (EN 60715)
Wysokość 137 mm
Szerokość 63 mm
Głębokość 170 mm

ECLASS-6.0 27260710
ECLASS-6.1 27260704
ECLASS-7.0 27440402
ECLASS-8.0 27440402
ECLASS-9.0 27460201
ECLASS-10.1 27440402
ECLASS-11.1 27460201
ECLASS-12.0 27460201
ETIM-5.0 EC002780
GTIN 4048879042208
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 85366990

 
Dane do artykułu:
  • PDF produktu
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity UKCA 63007_4001-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU declaration of conformity 63007_4001-04.16_ce_z_c.pdf (C)
* plus VAT, plus Koszty wysyłki