Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
Uchwyt dla Eurocard  63010
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Uchwyt dla Eurocard

SKP 32/1 F(B,Z)
Nr art.: 63010
Ciężar: 0.298 kg
Kraj pochodzenia:  CZ
Dostepny
 Porównanie artykułów
Cena katalogowa za szt.:
Pobierz do Easy-Import-Export

Opis

Zaciski śrubowe
32-piny F (EN 60603)
Szereg b, z
250 V AC
Za pomocą pionowego adaptera zatrzaskowego SASA 135 nr art. 63900 wszystkie uchwyty kart wtykowych można zamocować na zatrzask również w pionie.
Głębokościomierz T2 stosuje się w przypadku włożonej karty Eurocard bez panelu przedniego
Certificate
Certificate

Dane techniczne
Napięcie robocze 250 V AC
Prąd roboczy max. 4 A
Grupa materiałów izolacyjnych EN 60664-1 przepięcie, kategoria I
Materiał Tworzywo sztuczne, trudnopalne
Konfiguracja 32-piny F (EN 60603)
Dane ogólne
Typ montażu Zatrzask na szynie DIN (EN 60715) lub przykręcany
Typ połączenia 4 mm² jednożyłowe
Opis
Opis działania Obydwie żółte dźwignie blokujące znajdują się w dolnym położeniu. Płytkę drukowaną Eurocard należy wsunąć w uchwyt karty. Karta zostaje zablokowana, przez co zapewnione jest jej pewne osadzenie. Po naciśnięciu na żółty element blokujący karta zostaje wypi

ECLASS-6.0 27260710
ECLASS-6.1 27260704
ECLASS-7.0 27440402
ECLASS-8.0 27440402
ECLASS-9.0 27440402
ECLASS-10.1 27440402
ECLASS-11.1 27460201
ECLASS-12.0 27460201
ETIM-5.0 EC002780
EAN 4048879042192
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 85366990

 
Dane do artykułu:
  • Do pobrania: PDF produktu
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 07-02-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 20-10-21_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_b.pdf
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 10-11-20_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity UKCA 63010_4002-04.16_uk_z_a.pdf
  • Do pobrania: Information: EU declaration of conformity 63010_4002-04.16_ce_z_c.pdf
* plus VAT, plus Koszty wysyłki