Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
Transformator MST 1-fazowy  86463
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Ostatnio oglądane

Transformator MST 1-fazowy

P:630VA WE:230/400VAC+/-15VAC WY:2x24VAC

Nr art.: 86463
Ciężar: 8 kg
Kraj pochodzenia:  CZ
skontaktuj się z nami w sprawie dostępności
Cena katalogowa za szt.:
Pobierz do koszyka danych Pobierz do Easy-Import-Export

Opis

Jednofazowy transformator bezpieczeństwa
630 VA
Klasa izolacji T 40/B
Inne napięcia na życzenie.
Kondensacja niedozwolona
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Dane elektryczne | Zasilanie
Częstotliwość sieci 50 ... 60 Hz
Dane elektryczne | Wejście
Napięcie wejściowe 1 AC 230 V
Napięcie wejściowe 1 AC min. 195,5 V
Napięcie wejściowe 1 AC maks. 264,5 V
Napięcie wejściowe 2 AC 400 V
Napięcie wejściowe 2 AC min. 340 V
Napięcie wejściowe 2 AC maks. 460 V
Prąd wejściowy przy napięciu wejściowym 1 AC 3 A
Prąd wejściowy przy napięciu wejściowym 2 AC 1,7 A
Inrush current at input voltage 1 56 A
Inrush current at input voltage 2 26 A
Prąd zwarciowy dla napięcia wejściowego 1 68 A
Prąd zwarciowy dla napięcia wejściowego 2 39 A
Dane elektryczne | Wyjście
Napięcie wyjściowe 1 × 24 / 1 × 48 / 2 × 24 V AC
Napięcie wyjściowe AC 1 48 V
Napięcie wyjściowe AC 2 24 V
Napięcie wyjściowe ustawiane tak
Moc łączeniowa AC maks. 630 VA
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Napięcie próbne izolacji wejście - wyjście 5,8 kV
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Suitable for mounting type Schlüssellochaufhängung
Wymiar mocowania a 90,6 mm
Wymiar mocowania b 122 mm
Wymiar mocowania c 7 mm
Wysokość 120,5 mm
Szerokość 150 mm
Głębokość 165 mm
Średnica otworu 7 mm
Długość otworu 11 mm
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. -20 °C
Temperatura robocza maks. 40 °C
Norma produktu EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0

Connection types
Typ przyłącza 1 Input
Typ przyłącza 2 Output
Typ przyłącza 1
Typ połączenia Zaciski śrubowe SK
Family construction form zacisk
Gender female
Liczba biegunów 5
PIN 1 + 15 V
PIN 3 - 15 V
PIN 4 230 V
PIN 5 400 V
Typ przyłącza 2
Typ połączenia Zaciski śrubowe SK
Family construction form zacisk
Gender female
Liczba biegunów 6
PIN 1 1
PIN 2 2
PIN 3 3
PIN 4 4
PIN 5 5
PIN 6 6
Typ przyłącza 3
Typ połączenia Zaciski śrubowe SK
Family construction form zacisk
Gender female
Kolor uchwytu stykowego metallic
Liczba biegunów 1
PIN 1 PE

ECLASS-6.0 27031302
ECLASS-6.1 27031302
ECLASS-7.0 27031302
ECLASS-8.0 27031302
ECLASS-9.0 27031302
ECLASS-10.1 27031302
ECLASS-11.1 27031302
ECLASS-12.0 27031302
ETIM-5.0 EC002486
GTIN 4048879366663
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 85043180

 
Dane do artykułu:
  • PDF produktu
  • Approval: UL Registered CA 86463_E182075-XPTQ8_E207805-XORU8_urc_z_b.pdf (B)
  • Approval: UL Registered US 86463_E182075-XPTQ2_E207805-XORU2_ur_z_b.pdf (B)
  • Certificate: GL  86463_TAE00003WB-DNVGL-2025.06.18_gl_z_c.pdf (C)
  • Construction files: DXF 86463_dxf_x_a.zip (A)
  • Construction files: P8 86463_p8_2_50.zip (50)
  • Construction files: STP 86463_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity UKCA 86463_214-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU declaration of conformity 86463_214-04.16_ce_z_c.pdf (C)
* plus VAT, plus Koszty wysyłki