To może być dla Ciebie również interesujące
Jednofazowy transformator bezpieczeństwa
1000 VA
Klasa izolacji T 40/B
1000 VA
Klasa izolacji T 40/B
Dane ogólne
Normy | EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0 |
---|---|
Typ montażu | Montaż na otworze w kształcie dziurki do klucza |
Zakres temperatur | -20...+40 °C, brak kondensacji |
Napięcie probiercze izolacji | 53879 |
Otwór Ø | 7×11 mm |
Wymiary montażowe a×b×c | 134×122×7 mm |
Wymiary (wys. × szer. × gł.) | 156×150×197 mm |
Wyjście
Napięcie wyjściowe | 1× 24/1× 48/2× 24 V AC |
---|---|
Moc wyjściowa | 1000 VA |
Wejście
Napięcie wejściowe | 230/400 ±15 V AC |
---|---|
Prąd włączeniowy | 83 A (230 V AC); 42 A (400 V AC) |
Prąd zwarciowy | 147 A (230 V AC); 86 A (400 V AC) |
Prąd wejściowe | 4.6 A (230 V AC); 2.6 A (400 V AC) |
Częstotliwość | 50...60 Hz |
Dane handlowe
EAN | 4048879366526 |
---|---|
eClass | 27031302 |
Jednostka pakowania | 1.000 |
Kod taryfy celnej | 85043180 |
Kraj pochodzenia | CZ |