Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
Transformator MST 1-fazowy  86306
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Ostatnio oglądane

Transformator MST 1-fazowy

P:320VA WE:230/400VAC WY:230VAC

Nr art.: 86306
Alternatywne artykuły:   
Ciężar: 4.15 kg
Kraj pochodzenia:  CZ
skontaktuj się z nami w sprawie dostępności
Cena katalogowa za szt.:
Pobierz do koszyka danych Pobierz do Easy-Import-Export

Opis

Jednofazowy transformator sterujący i separacyjny
320 VA
Klasa izolacji T 40/B
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Dane elektryczne | Zasilanie
Częstotliwość sieci 50 ... 60 Hz
Dane elektryczne | Wejście
Napięcie wejściowe 1 AC 230 V
Napięcie wejściowe 2 AC 400 V
Prąd wejściowy przy napięciu wejściowym 1 AC 1,52 A
Prąd wejściowy przy napięciu wejściowym 2 AC 0,88 A
Inrush current at input voltage 1 17,5 A
Inrush current at input voltage 2 10,1 A
Prąd zwarciowy dla napięcia wejściowego 1 28 A
Prąd zwarciowy dla napięcia wejściowego 2 16,1 A
Dane elektryczne | Wyjście
Napięcie wyjściowe AC 230 V
Napięcie wyjściowe ustawiane nie
Moc łączeniowa AC maks. 320 VA
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Napięcie próbne izolacji wejście - wyjście 4 kV
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Suitable for mounting type Schlüssellochaufhängung
Wymiar mocowania a 74,4 mm
Wymiar mocowania b 90 mm
Wymiar mocowania c 5,8 mm
Wysokość 92 mm
Szerokość 120 mm
Głębokość 122,4 mm
Średnica otworu 5,8 mm
Długość otworu 10 mm
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. -20 °C
Temperatura robocza maks. 40 °C
Temperatura przechowywania min. -40 °C
Temperatura przechowywania maks. 80 °C
Norma produktu EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0

Connection types
Typ przyłącza 1 Input
Typ przyłącza 2 Output
Typ przyłącza 1
Typ połączenia Zaciski śrubowe SK
Family construction form zacisk
Gender female
Liczba biegunów 3
PIN 2 230 V
PIN 3 400 V
Typ przyłącza 2
Typ połączenia Zaciski śrubowe SK
Family construction form zacisk
Gender female
Liczba biegunów 2
PIN 2 230 V
Typ przyłącza 3
Typ połączenia Zaciski śrubowe SK
Family construction form zacisk
Gender female
Kolor uchwytu stykowego metallic
Liczba biegunów 1
PIN 1 PE

ECLASS-6.0 27031302
ECLASS-6.1 27031302
ECLASS-7.0 27031302
ECLASS-8.0 27031302
ECLASS-9.0 27031302
ECLASS-10.1 27031302
ECLASS-11.1 27031302
ECLASS-12.0 27031302
ETIM-5.0 EC002486
GTIN 4048879078672
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 85043180

 
Dane do artykułu:
  • PDF produktu
  • Approval: UL Registered CA 86306_E182075-XPTQ8_E207805-XORU8_urc_z_c.pdf (C)
  • Approval: UL Registered US 86306_E182075-XPTQ2_E207805-XORU2_ur_z_c.pdf (C)
  • Certificate: GL  86306_TAE00003WB-DNVGL-2025.06.18_gl_z_c.pdf (C)
  • Construction files: DXF 86306_dxf_x_a.zip (A)
  • Construction files: P8 86306_p8_2_51.zip (51)
  • Construction files: STP 86306_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity UKCA 86306_161-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU declaration of conformity 86306_161-04.16_ce_z_c.pdf (C)
* plus VAT, plus Koszty wysyłki