Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
Transformator 1-fazowy MST
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Transformator 1-fazowy MST

P:400VA WE:230/400VAC WY:230VAC
Nr art.: 86307
Alternatywne artykuły:    6686307
Ciężar: 5.1 kg
  Dostepny
 Porównanie artykułów
Cena katalogowa za szt.:

To może być dla Ciebie również interesujące

Jednofazowy transformator sterujący i separacyjny
400 VA
Klasa izolacji T 40/B
Inne napięcia na życzenie.
Wejście
Napięcie wejściowe 230/400 V AC
Częstotliwość 50...60 Hz
Prąd wejściowe 1.95 A (230 V AC); 1.1 A (400 V AC)
Prąd włączeniowy 52.3 A (230 V AC); 30.2 A (400 V AC)
Prąd zwarciowy 43 A (230 V AC); 24.9 A (400 V AC)
Dane ogólne
Wymiary (wys. × szer. × gł.) 104×120×123 mm
Wymiary montażowe a×b×c 86.5×90×5.8 mm
Otwór Ø 5.8×10 mm
Normy EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0
Napięcie probiercze izolacji 4 kV (prim./sec.)
Typ montażu Montaż na otworze w kształcie dziurki do klucza
Zakres temperatur -20...+40 °C (temp. składowania -40...+80 °C)
Wyjście
Napięcie wyjściowe 230 V AC
Moc wyjściowa 400 VA
Dane handlowe
EAN 4048879078665
eClass 27031302
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 85043180
Kraj pochodzenia CZ
 
Dane do artykułu:
  • Do pobrania: Karta charakterystyki
  • Do pobrania: China RoHS information EPUP-50_CHR_x_1.pdf
  • Do pobrania: Dopuszczenia i certyfikaty 86307_TAE00003WB-DNVGL-2025.06.18_gl_z_c.pdf
  • Do pobrania: Dopuszczenia i certyfikaty 86307_E207805_XORU2_ur_z_b.pdf
  • Do pobrania: Dopuszczenia i certyfikaty 86307_E207805_XORU8_urc_z_b.pdf
  • Do pobrania: Dopuszczenia i certyfikaty 86307_162-04.16_ce_z_d.pdf
  • Do pobrania: Pliki konstrukcyjne 86307_stp_x_a.zip
  • Do pobrania: Pliki konstrukcyjne 86307_p8_2_50.zip
  • Do pobrania: Pliki konstrukcyjne 86307_dxf_x_a.zip
cURus
* plus VAT, plus Koszty wysyłki