Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
Transformator MDT 3-fazowy  866086
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Ostatnio oglądane

Transformator MDT 3-fazowy

P:2000VA WE:3x400VAC WY:3x400VAC

Nr art.: 866086
Ciężar: 21 kg
Kraj pochodzenia:  CZ
Dostepny
Cena katalogowa za szt.:
Pobierz do koszyka danych Pobierz do Easy-Import-Export

Opis

3-fazowy transformator separacyjny
2000 VA
Klasa izolacji T 40/B
Inne napięcia na życzenie.
Certificate
Certificate

Dane elektryczne | Zasilanie
Częstotliwość sieci 50 ... 60 Hz
Dane elektryczne | Wejście
Napięcie wejściowe AC 400 V
Napięcie wejściowe AC min. 380 V
Napięcie wejściowe AC maks. 420 V
Prąd wejściowy AC (3-fazowy) 3,1 A
Prąd włączający maks. 81 A
Prąd zwarciowy 103 A
Liczba faz wejścia 3
Dane elektryczne | Wyjście
Napięcie wyjściowe 3× 400 V AC
Napięcie wyjściowe AC 400 V
Napięcie wyjściowe ustawiane nie
Moc łączeniowa AC maks. 2000 VA
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Napięcie próbne izolacji wejście - wyjście 5,8 kV
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Typ montażu przykręcone
Wymiar mocowania a 115 mm
Wymiar mocowania b 190 mm
Wymiar mocowania c 11 mm
Wysokość 141 mm
Szerokość 240 mm
Głębokość 265 mm
Średnica otworu 11 mm
Długość otworu 15 mm
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. -20 °C
Temperatura robocza maks. 40 °C
Temperatura przechowywania min. -20 °C
Temperatura przechowywania maks. 80 °C
Norma produktu EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0

ECLASS-6.0 27031301
ECLASS-6.1 27031301
ECLASS-7.0 27031301
ECLASS-8.0 27031301
ECLASS-9.0 27031301
ECLASS-10.1 27031301
ECLASS-11.1 27031301
ECLASS-12.0 27031301
ETIM-5.0 EC002485
GTIN 4048879073905
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 85043200

 
Dane do artykułu:
  • PDF produktu
  • Construction files: STP 866086_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity UKCA 866086_275-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU declaration of conformity 866086_275-04.16_ce_z_c.pdf (C)
* plus VAT, plus Koszty wysyłki