MET Single phase control and isolation transformer
P: 1000VA IN: 200/440VAC
Nr art.: | 866078 |
Ciężar: | 14.8 kg |
Kraj pochodzenia: | CZ |
Dostepny
Opis
Jednofazowy transformator sterujący i separacyjny
1000 VA
Klasa izolacji T 60/B
Kondensacja niedozwolona
1000 VA
Klasa izolacji T 60/B
Kondensacja niedozwolona
Dane techniczne
Dane elektryczne | Zasilanie
Częstotliwość sieci | 50 ... 60 Hz |
---|
Dane elektryczne | Wejście
Napięcie wejściowe 1 AC | 200 V |
---|---|
Napięcie wejściowe 2 AC | 440 V |
Prąd wejściowy przy napięciu wejściowym 1 AC | 5,6 A |
Prąd wejściowy przy napięciu wejściowym 2 AC | 2,55 A |
Inrush current at input voltage 1 | 124 A |
Inrush current at input voltage 2 | 54 A |
Prąd zwarciowy dla napięcia wejściowego 1 | 158 A |
Prąd zwarciowy dla napięcia wejściowego 2 | 63 A |
Dane elektryczne | Wyjście
Napięcie wyjściowe AC 1 | 110 V |
---|---|
Napięcie wyjściowe AC 2 | 230 V |
Napięcie wyjściowe ustawiane | tak |
Moc łączeniowa AC maks. | 1000 VA |
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Napięcie próbne izolacji wejście - wyjście | 4 kV |
---|
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Suitable for mounting type | Schlüssellochaufhängung |
---|---|
Wymiar mocowania a | 112 mm |
Wymiar mocowania b | 135 mm |
Wymiar mocowania c | 7 mm |
Wysokość | 138 mm |
Szerokość | 174 mm |
Głębokość | 160 mm |
Średnica otworu | 7 mm |
Długość otworu | 15 mm |
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. | -20 °C |
---|---|
Temperatura robocza maks. | 60 °C |
Norma produktu | EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0 |
---|
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27031202 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27031302 |
ECLASS-7.0 | 27031302 |
ECLASS-8.0 | 27031302 |
ECLASS-9.0 | 27031302 |
ECLASS-10.1 | 27031302 |
ECLASS-11.1 | 27031302 |
ECLASS-12.0 | 27031302 |
ETIM-5.0 | EC002485 |
GTIN | 4048879073929 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85043180 |