Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
Trójnik-Y M12 męski, prosty, 5-polowy, zaciski śrubowe  7000-12801-0000000
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Trójnik-Y M12 męski, prosty, 5-polowy, zaciski śrubowe

Nr art.: 7000-12801-0000000
Alternatywne artykuły:   
Ciężar: 0.025 kg
Kraj pochodzenia:  HU
Dostepny
Cena katalogowa za szt.:
Pobierz do koszyka danych Pobierz do Easy-Import-Export

Opis

Męski prosty
Konektor M12 Y, 5-piny
Zaciski śrubowe
Zakres mocowania (Ø kabla): 2.1...3/4...5 mm
Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje.
W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji. Bliższe szczegóły na życzenie.
clamping range 2.1...3/4...5 mm (2 cable bushings)

Family construction form M12
Kodowanie A
Materiał styk Mosiądz
Liczba biegunów 5
Stopień ochrony (EN IEC 60529) IP67
Dane elektryczne | Zasilanie
Napięcie robocze AC maks. 60 V
Napięcie robocze DC maks. 60 V
Prąd roboczy na styk maks. 4 A
Dane techniczne | Instalowanie
Przekrój przyłącza maks. 0,75 mm²
Instalowanie | Podłączanie
Rozwartość klucza SW18
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Stopień ochrony, warunek dodatkowy włożone, przykręcone
Stopień zanieczyszczenia 3
Grupa materiałów izolacyjnych (IEC 60664-1) III
Kategoria przepięcia (EN 60664-1) II
Dane mechaniczne | Dane materiałowe
Materiał obudowa PA
Materiał mocowanie styków PA
Blokada materiału Tworzywo sztuczne
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Wysokość 63 mm
Szerokość 20 mm
Głębokość 20 mm
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. -40 °C
Temperatura robocza maks. 85 °C

ECLASS-6.0 27279221
ECLASS-6.1 27260702
ECLASS-7.0 27440102
ECLASS-8.0 27440102
ECLASS-9.0 27440116
ECLASS-10.1 27440102
ECLASS-11.1 27440102
ECLASS-12.0 27440116
ETIM-5.0 EC002635
GTIN 4048879201612
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 85366990

 
Dane do artykułu:
  • PDF produktu
  • Approval: UL Registered CA 7000-12801-0000000_E325311-CYJV8_urc_z_a.pdf (A)
  • Approval: UL Registered US 7000-12801-0000000_E325311-CYJV2_ur_z_a.pdf (A)
  • Construction files: STP 7000-12801_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)

---- Obcinak ----
---- Szczypce do zdejmowania izolacji ----
---- Obcinak boczny ----
---- Zaciskarka ----
---- Klucz dynamometryczny ----
* plus VAT, plus Koszty wysyłki