Dostępność
Strona 1 odejście kablowe
Strona 1 przyłącze
Strona 1 liczba biegunów
Kodowanie
Typ
Funkcje
Zastosowanie
Rodzaj przewodu
Jeśli nie masz pewności, który typ przewodu wybrać, zacznij od filtra "warunki zewnętrzne", a następnie "zakres temperatur" i "zatwierdzenia". To ograniczy liczbę pasujących typów przewodów.
🎓 #MurrRadzi:
Do większości aplikacji nasi eksperci rekomendują przewody PUR.
Zakres temperatur (ruchomy) (Grad C)
Warunki środowiskowe
Rodzina produktów
Rodzina produktów umożliwia dokonanie wstępnej selekcji określonych cech.
🎓 #MurrRadzi:
Jeśli nie masz preferencji w tym zakresie, pomiń ten filtr.
Długość kabla
🎓#MurrRadzi:
Jeśli wymagana długość nie jest dostępna w magazynie, rekomendujemy wybór standardowej długości. To skraca czas produkcji i dostawy produktu.
Nasze standardowe długości:
-
Przewody z wtyczkami:
0,3 m, 0,6 m, 1 m, 1,5 m, 2 m, 3 m, 5 m, 7,5 m, 10 m - Przewody na szpuli:
100 m, 500 m - Złącza panelowe: 0,2 m, 0,5 m, 1 m
Kolor izolacji
Dopuszczenia
Resetuj wszystkie filtry