M12 female straight shielded with cable
PUR-OB 5x0,34 shielded grey UL, CSA 15m
Nr art.: | 7000-13221-9491500 |
Alternatywne artykuły: | |
Ciężar: | 0.612 kg |
Kraj pochodzenia: | CZ |
artykuł niedostępny
Opis
M12, 5-piny
Żeński proste
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
Długość kabla | 15 m |
---|---|
Moment obrotowy | 0,6 Nm |
Typ montażu | włożone, przykręcone |
Family construction form | M12 |
Gwint | M12 x 1 |
Odejście kablowe | prosty |
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
Napięcie robocze AC maks. | 60 V |
---|---|
Napięcie robocze DC maks. | 60 V |
Napięcie robocze AC (UL) | 30 V |
Napięcie robocze DC (UL) | 30 V |
Prąd roboczy na styk maks. | 4 A |
Instalowanie | Podłączanie
Długość cięcia (osłona) | 20 mm |
---|---|
Gwint montażowy | M12 x 1 |
Gender | female |
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
Identyfikacja przewodu | 949 |
---|
Structure | Cable
Ekran kabla (rodzaj) | Oplot miedziany, goły |
---|---|
wire arrangement | , czarny, niebieski, biały |
Mechanical data | Cable
Prędkość ruchu (C-track) | 2,5 Mio. |
---|---|
Materiał płaszcz | PUR |
Outer-diameter (jacket) | 6,5 mm |
Tolerance outer diameter (sheath) | ± 5 % |
Material wire insulation | PP |
Amount wires | 5 |
Conductor crosssection (wire) | 0,34 mm² |
Temperature range | Cable
Temperatura robocza min. (stała) | -40 °C |
---|---|
Temperatura robocza maks. (stała) | 80 °C |
Temperatura robocza min. (w ruchu) | -20 °C |
Temperatura robocza maks. (w ruchu) | 80 °C |
Resistances | Cable
Odporność na płomień | UL 1581 § 1090 | IEC 60332-2-2 | UL 1581 § 1100 FT2 |
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
GTIN | 4048879348591 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85444290 |
Akcesoria
---- Złącze okrągłe do samodzielnego montażu ----
---- Klucz dynamometryczny ----
---- Złącze kołnierzowe ----