Wtyczka zaworowa, typ A 18mm, ze wzmacniaczem
skręcalna, zaciski śrubowe
Nr art.: | 7000-29501-0000000 |
Ciężar: | 0.039 kg |
Kraj pochodzenia: | CZ |
Dostepny
Opis
Typ A (18 mm)
12...30 V DC
Dioda LED i wzmacniacz przekaźnikowy
PG9
odporny na zwarcie i przeciążenie
Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje.
W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji. Bliższe szczegóły na życzenie.
12...30 V DC
Dioda LED i wzmacniacz przekaźnikowy
PG9
odporny na zwarcie i przeciążenie
Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje.
W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji. Bliższe szczegóły na życzenie.
Dane techniczne
Typ montażu | włożone, przykręcone |
---|---|
Stopień ochrony (EN IEC 60529) | IP65 |
Dane elektryczne | Zasilanie
Napięcie robocze DC min. | 12 V |
---|---|
Napięcie robocze DC maks. | 30 V |
Prąd roboczy na styk maks. | 2 A |
Diagnozy
Dioda LED wskaźnika stanu | żółty |
---|
Dane techniczne | Instalowanie
Przekrój przyłącza maks. | 1,5 mm² |
---|
Instalowanie | Podłączanie
Moment obrotowy | 0,4 Nm |
---|---|
Gwint montażowy | M3 |
Instalowanie | Układ pinów
Liczba biegunów | 2 + PE |
---|
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Stopień ochrony, warunek dodatkowy | włożone, przykręcone |
---|---|
odporny na zwarcie | tak |
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Typ montażu | PG9 |
---|---|
Obszar zaciskowy min. | 5 mm |
Obszar zaciskowy maks. | 9,5 mm |
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. | -20 °C |
---|---|
Temperatura robocza maks. | 60 °C |
Important installation notes
Note on strain relief | Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties. |
---|---|
Note on bending radius | Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27279221 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27440104 |
ECLASS-8.0 | 27440104 |
ECLASS-9.0 | 27440102 |
ECLASS-10.1 | 27440105 |
ECLASS-11.1 | 27440105 |
ECLASS-12.0 | 27440105 |
ETIM-5.0 | EC002062 |
GTIN | 4048879187381 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85366990 |
Akcesoria
---- Uszczelka płaska ----
---- Akcesoria do oznaczania ----
---- Złącza zaworowe do samodzielnego montażu ----