Złącze zaworowe męskie, typ A 18mm, 2+PE
Nr art.: | 7000-99201-0000000 |
Ciężar: | 0.013 kg |
Kraj pochodzenia: | HU |
Dostepny
Opis
Blok złącza zaworowego
Typ A (18 mm)
2 styki + PE
Typ A (18 mm)
2 styki + PE
Dane techniczne
Materiał styk | Mosiądz |
---|
Dane elektryczne | Zasilanie
Napięcie robocze DC | 30 V |
---|---|
Prąd roboczy | 10 A |
Dane techniczne | Instalowanie
Przekrój przyłącza maks. | 1 mm² |
---|
Instalowanie | Podłączanie
Connection information | Lötanschluss |
---|
Instalowanie | Układ pinów
Liczba biegunów | 2 + PE |
---|
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Stopień ochrony (EN IEC 60529) | IP65 |
---|---|
Stopień zanieczyszczenia | 3 |
Znamionowy pik napięciowy | 4 kV |
Kategoria przepięcia (EN 60664-1) | III |
Kategoria przepięcia (EN 60950-1) | III |
Ochrona urządzenia | Media
Flame resistance | trudnopalne |
---|
Dane mechaniczne | Dane materiałowe
Powłoka styku | cynowane |
---|---|
Materiał mocowanie styków | Tworzywo sztuczne |
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. | -40 °C |
---|---|
Temperatura robocza maks. | 125 °C |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27279220 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27440103 |
ECLASS-8.0 | 27440103 |
ECLASS-9.0 | 27440103 |
ECLASS-10.1 | 27440105 |
ECLASS-11.1 | 27440105 |
ECLASS-12.0 | 27440105 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
GTIN | 4048879114059 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85366990 |
Akcesoria
---- Konektor zaworowy ----