Wtyczka zaworowa SVS typ A 18mm, bez elektroniki
Nr art.: | 7000-29241-0000000 |
Ciężar: | 0.04 kg |
Kraj pochodzenia: | CN |
Dostepny
Opis
Typ A (18 mm)
230 V AC/DC
bez komponentów
metryczny
Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje.
W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji. Bliższe szczegóły na życzenie.
230 V AC/DC
bez komponentów
metryczny
Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje.
W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji. Bliższe szczegóły na życzenie.
Dane techniczne
Stopień ochrony (EN IEC 60529) | IP65 |
---|
Dane elektryczne | Zasilanie
Napięcie robocze AC maks. | 230 V |
---|---|
Napięcie robocze DC maks. | 230 V |
Prąd roboczy na styk maks. | 10 A |
Instalowanie | Podłączanie
Moment obrotowy | 0,4 Nm |
---|---|
Gwint montażowy | M3 |
Instalowanie | Układ pinów
Liczba biegunów | 2 + PE |
---|
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Stopień ochrony, warunek dodatkowy | włożone, przykręcone |
---|
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. | -20 °C |
---|---|
Temperatura robocza maks. | 60 °C |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27279221 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27440104 |
ECLASS-8.0 | 27440104 |
ECLASS-9.0 | 27440102 |
ECLASS-10.1 | 27440105 |
ECLASS-11.1 | 27440105 |
ECLASS-12.0 | 27440105 |
ETIM-5.0 | EC002062 |
GTIN | 4048879187534 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85366990 |
Akcesoria
---- Uszczelka płaska ----
---- Akcesoria do oznaczania ----
---- Złącza zaworowe do samodzielnego montażu ----