Dostępność
Strona 1 odejście kablowe
Strona 1 przyłącze
Strona 1 liczba biegunów
Strona 2 odejście kablowe
Strona 2 przyłącze
Zasadniczo strona 2 to w tym przypadku strona, która nie jest zwrócona do sterownika / SPS.
🎓 #MurrRadzi
Jeśli ten filtr nie uwzględnia wymaganego połączenia, rekomendujemy ustawienie przeciwieństwa filtra "strona 1", aby odwrócić stronę przewodu.
Strona 2 liczba biegunów
Prąd roboczy (A)
Typ
Funkcje
Zakres temperatur (ruchomy) (Grad C)
Warunki środowiskowe
Rodzina produktów
Rodzina produktów umożliwia dokonanie wstępnej selekcji określonych cech.
🎓 #MurrRadzi:
Jeśli nie masz preferencji w tym zakresie, pomiń ten filtr.
Napięcie robocze (V)
Długość kabla
🎓#MurrRadzi:
Jeśli wymagana długość nie jest dostępna w magazynie, rekomendujemy wybór standardowej długości. To skraca czas produkcji i dostawy produktu.
Nasze standardowe długości:
-
Przewody z wtyczkami:
0,3 m, 0,6 m, 1 m, 1,5 m, 2 m, 3 m, 5 m, 7,5 m, 10 m - Przewody na szpuli:
100 m, 500 m - Złącza panelowe: 0,2 m, 0,5 m, 1 m
Kolor izolacji
Dopuszczenia
Resetuj wszystkie filtry