Złącze panelowe 7/8' męskie 5x0,75 1m
Nr art.: | 7000-78341-9780100 |
Ciężar: | 0.086 kg |
Kraj pochodzenia: | DE |
Dostepny
Opis
Wtyk z kołnierzem
7/8" (5-piny)
Montaż na przednim panelu
z podłączoną skrętką
Dane techniczne
Długość kabla | 1 m |
---|---|
Moment obrotowy | 1,5 Nm |
Family construction form | 7/8" |
Gwint | 7/8" |
Rozwartość klucza | SW24 |
Dane elektryczne | Zasilanie
Napięcie robocze AC maks. | 300 V |
---|---|
Napięcie robocze DC maks. | 300 V |
Prąd roboczy na styk maks. | 6 A |
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Stopień ochrony (EN IEC 60529) | IP68 |
---|---|
Stopień ochrony, warunek dodatkowy | włożone, przykręcone |
Grupa materiałów izolacyjnych (IEC 60664-1) | III |
Dane mechaniczne | Dane materiałowe
Powłoka obudowy | nickel plated |
---|---|
Materiał obudowa | Cynkowy odlew ciśnieniowy |
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
Note on bending radius | Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
Dane dotyczące kabla
General data | Cable
Identyfikacja przewodu | 978 |
---|
Structure | Cable
wire arrangement | , biały, niebieski, czarny, zielono-żółte |
---|
Mechanical data | Cable
Material wire insulation | PVC |
---|---|
Amount wires | 5 |
Outer diameter insulation | 3,1 mm |
Outer diameter tolerance core insulation | ± 5 % |
Conductor crosssection (wire) | 0,75 mm² |
Temperature range | Cable
Temperatura robocza min. (stała) | -25 °C |
---|---|
Temperatura robocza maks. (stała) | 85 °C |
Temperatura robocza min. (w ruchu) | -10 °C |
Temperatura robocza maks. (w ruchu) | 50 °C |
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
Promień zgięcia (stały) | 10 x Outer diameter |
---|
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27279218 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27279220 |
ECLASS-7.0 | 27440103 |
ECLASS-8.0 | 27440103 |
ECLASS-9.0 | 27440103 |
ECLASS-10.1 | 27440103 |
ECLASS-11.1 | 27440103 |
ECLASS-12.0 | 27440103 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
GTIN | 4048879364102 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85444290 |
Akcesoria
---- Wtyk śrubowy ----