Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
Zaślepka 7/8" (Mini)  55384
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Zaślepka 7/8" (Mini)

Nr art.: 55384
Ciężar: 0.013 kg
Kraj pochodzenia:  DE
Dostepny
Cena katalogowa za szt.:
Pobierz do koszyka danych Pobierz do Easy-Import-Export

Opis

Śruba zamykająca 7/8 "
Czarny plastik

Dane mechaniczne | Dane montażowe
Wysokość 26 mm
Szerokość 27 mm
Głębokość 27 mm

ECLASS-6.0 23111190
ECLASS-7.0 23111190
ECLASS-8.0 23111190
ECLASS-9.0 23111190
ECLASS-10.1 23111190
ECLASS-11.1 23111102
ECLASS-12.0 23111102
ETIM-5.0 EC000032
GTIN 4048879051071
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 39269097

 
Dane do artykułu:
  • PDF produktu
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
* plus VAT, plus Koszty wysyłki