Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20

Konektor M12 męski, prosty - RJ45, Ethernet

PUR-OB 2x2x0,34 ekranowany, zielony, UL 1,5m

Nr art.: 7000-44711-7960150
Ciężar: 0.114 kg
Kraj pochodzenia:  DE
Dostepny
Cena katalogowa za szt.:
Pobierz do koszyka danych Pobierz do Easy-Import-Export

Opis


Produkt spełnia wymagania wg UN/ECE R118
Męski prosty – męski prosty
M12 – RJ45, 4-piny
Kodowanie D
ekranowany
Ethernet CAT5
Inne długości kabli są dostarczane na życzenie.
Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje.
W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji. Bliższe szczegóły na życzenie.
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Długość kabla 1,5 m
Moment obrotowy 0,6 Nm
Typ montażu włożone, przykręcone
Family construction form M12
Gwint M12 x 1
Odejście kablowe prosty
Kodowanie D
Materiał PUR
Liczba biegunów 4
Rozwartość klucza SW13
Stopień ochrony (EN IEC 60529) IP67
Typ montażu pluggable
Family construction form RJ45
Odejście kablowe prosty
Materiał PUR
Liczba biegunów 4
Stopień ochrony (EN IEC 60529) IP20
Norma produktu DIN EN 61076-2-101 (M12)
Dane elektryczne | Zasilanie
Napięcie robocze DC maks. 60 V
Prąd roboczy na styk maks. 1,5 A
Dane techniczne | Komunikacja przemysłowa
Parametry transmisji CAT5, Class D (ISO/IEC 11801:2002), (EN 50173-1)
Szybkość transmisji danych maks. 100 MBit/s
Komunikacja przemysłowa | Funkcja Ethernet
Duplex Full duplex
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Stopień ochrony, warunek dodatkowy włożone, przykręcone
Stopień zanieczyszczenia 3
Znamionowy pik napięciowy 1 kV
Grupa materiałów izolacyjnych (IEC 60664-1) I
Dane techniczne | Dane mechaniczne
Kontur do węża falistego bez
Dane mechaniczne | Dane materiałowe
Powłoka blokady Nickeled
Blokada materiału Cynkowy odlew ciśnieniowy
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Typ montażu włożone, przykręcone, Zabezpieczenie przeciwwstrząsowe
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. -25 °C
Temperatura robocza maks. 85 °C
Additional condition temperature range depending on cable quality

General data | Cable
Identyfikacja przewodu 796
Kolor izolacji zielony
Type of Certificate cURus
Structure | Cable
Amount stranding 1
Stranding 4 wires o Wypełniacz rdzeniowy twisted
Ekran kabla (rodzaj) Oplot miedziany, ocynowany
Ekran kabla (osłona) 85 %
Bandowanie Fleece, Foil
Filler tak
wire arrangement biały, żółty, niebieski, pomarańcz
Mechanical data | Cable
Liczba cykli gięcia (C-track) 3 Mio. @ 25 °C
Cable weigth 69,3 g/m
Materiał płaszcz PUR
Twardość krawędzi osłona 89 Shore A
Bez składników (płaszcz) bezołowiowe, wolne od kadmu, Wolne od FCKW, bezhalogenowy, bezsilikonowe
Outer-diameter (jacket) 6,7 mm
Tolerance outer diameter (sheath) ± 5 %
Materiał płaszcza wewnętrznego FRNC
Kolor (płaszcz wewnętrzny) natur
Material wire insulation PE
Amount wires 4
Outer diameter insulation 1,4 mm
Outer diameter tolerance core insulation ± 5 %
Shore hardness wire insulation 65 Shore D
Ingredient freeness wire insulation bezołowiowe, Wolne od FCKW, bezhalogenowy
Amount strands (wire) 7
Diameter of single wires 22 AWG
Conductor crosssection (wire) 22 AWG
Material conductor wire Skrętka miedziana, goła
Dystans (C-track) 5 m @ 25 °C
Electrical data | Cable
Obciążalność prądowa (norma) dla DIN VDE 0298-4
Obciążalność prądowa min. żyła 4,8 A
Characteristic impedance 100 Ω ± 15 % @ 100 MHz
Electrical resistance line constant wire 55 Ω/km @ 20 °C
Loop resistance 5000 MΩ × km
Nominal voltage power AC max. 300 V
Electrical capacity line constant (wire - wire) (power) 50000 pF/km
AC withstand voltage power (wire - shield) 2 kV @ 60 s
Power frequency withstand voltage power (wire - jacket) 2 kV @ 60 s
AC withstand voltage power (wire - wire) 2 kV @ 60 s
Temperature range | Cable
Temperatura robocza min. (stała) -40 °C
Temperatura robocza maks. (stała) 80 °C
Temperatura robocza min. (w ruchu) -30 °C
Temperatura robocza maks. (w ruchu) 70 °C
Resistances | Cable
Odporność na płomień IEC 60332-2-2 | UL 1581 § 1090 | UL 1581 § 1100 FT2
chemical resistance dobre, sprawdzić w zależności od zastosowania
Odporność na benzynę dobre, sprawdzić w zależności od zastosowania
Oil resistance DIN EN 60811-404 | dobre, sprawdzić w zależności od zastosowania
Installation | Cable
Promień zgięcia (stały) 5 x Outer diameter
Promień gięcia (w ruchu) 12 x Outer diameter
Liczba cykli skręcania 1 Mio. 25 °C
Skręcanie ± 180 °/m

ECLASS-6.0 27061801
ECLASS-6.1 27060307
ECLASS-7.0 27060307
ECLASS-8.0 27060307
ECLASS-9.0 27060307
ECLASS-10.1 27060307
ECLASS-11.1 27060307
ECLASS-12.0 27060307
ETIM-5.0 EC002599
GTIN 4048879140911
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 85444290

 
Dane do artykułu:
  • PDF produktu
  • Construction files: STP 7000-44711_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: EU declaration of conformity 7000-14541_09-10.19_ce_z_d.pdf (D)

---- Przewód połączeniowy ----
---- Złącze kołnierzowe ----
* plus VAT, plus Koszty wysyłki