Złącze panelowe M12 żeńskie/żeńskie 4-polowe, d-cod.
ekranowane, Ethernet
Nr art.: | 7000-44611-0000000 |
Ciężar: | 0.028 kg |
Kraj pochodzenia: | DE |
Towar wyczerpany - skontaktuj się z nami w sprawie dostępności
Opis
Ethernet CAT5
Przepust szafy rozdzielczej
Żeński - żeński
M12, 4-piny
Kodowanie D
ekranowany
Przepust szafy rozdzielczej
Żeński - żeński
M12, 4-piny
Kodowanie D
ekranowany



Dane techniczne
Typ
Typ | 44611 |
---|
Dane techniczne
Napięcie robocze | max. 60 V AC/DC |
---|---|
Znamionowy pik napięciowy | 0.8 kV |
Prąd roboczy na styk | max. 4 A |
Parametry transmisji | CAT5, Class D (ISO/IEC 11801:2002), (EN 50173-1) |
Szybkość transmisji | do 100 Mbit/s full duplex |
Kodowanie | M12, kodowanie D |
Blokowanie slotów | Gwint śrubowy (M12×1 mm) zalecany moment dokręcania 0.6 Nm, samohamowny |
Stopień ochrony | IP67 włożone i zamocowane (EN 60529) |
Materiał | Mosiądz, niklowany |
Złącze śrubowe | M16 (SW19) |
Dane ogólne
Zakres temperatur | -25...+85 °C |
---|
Product article number of manufacturer | 7000-44611-0000000 |
---|
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27279220 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27440103 |
ECLASS-8.0 | 27440103 |
ECLASS-9.0 | 27440103 |
ECLASS-10.1 | 27440109 |
ECLASS-11.1 | 27440109 |
ECLASS-12.0 | 27440109 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
EAN | 4048879140928 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85366990 |