Wtyczka żeńska 7/8" prosta, 8-10mm
Nr art.: | 7000-78231-0000000 |
Alternatywne artykuły: | |
Ciężar: | 0.046 kg |
Kraj pochodzenia: | DE |
Dostepny
Opis
Żeński proste
7/8" (5-piny)
Zakres mocowania (Ø kabla): 8...10 mm
Zaciski śrubowe
Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje.
W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji. Bliższe szczegóły na życzenie.
7/8" (5-piny)
Zakres mocowania (Ø kabla): 8...10 mm
Zaciski śrubowe
Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje.
W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji. Bliższe szczegóły na życzenie.
Dane techniczne
Moment obrotowy | 1,5 Nm |
---|---|
Gwint | 7/8" |
Dane elektryczne | Zasilanie
Napięcie robocze AC maks. | 300 V |
---|---|
Napięcie robocze DC maks. | 300 V |
Prąd roboczy na styk maks. | 9 A |
Dane techniczne | Instalowanie
Przekrój przyłącza maks. | 2,5 mm² |
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
Materiał obudowa | PBT |
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Typ montażu | włożone, przykręcone, Zabezpieczenie przeciwwstrząsowe |
---|---|
Obszar zaciskowy min. | 8 mm |
Obszar zaciskowy maks. | 10 mm |
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
Note on bending radius | Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27279218 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27260702 |
ECLASS-7.0 | 27440102 |
ECLASS-8.0 | 27440102 |
ECLASS-9.0 | 27440116 |
ECLASS-10.1 | 27440102 |
ECLASS-11.1 | 27440102 |
ECLASS-12.0 | 27440116 |
ETIM-5.0 | EC002635 |
GTIN | 4048879631495 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85366990 |
Akcesoria
---- Klucz dynamometryczny ----
---- Obcinak boczny ----
---- Ściągacz izolacji ----
---- Szczypce do zdejmowania izolacji ----
---- Obcinak ----
---- Zaciskarka ----