Gniazdo M8 D-code, proste, przyłącza śrubowe
4-pol., 0,14 - 0,5mm², 5 - 6.5mm, CAT5e
Nr art.: | 7000-09221-0000000 |
Ciężar: | 0.02 kg |
Kraj pochodzenia: | DE |
Dostepny
Opis
Żeński proste
M8, 4-piny
Kodowanie D
ekranowany
Zaciski śrubowe
Przekrój portu: 0.14...0.5 mm²
M8, 4-piny
Kodowanie D
ekranowany
Zaciski śrubowe
Przekrój portu: 0.14...0.5 mm²
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
Napięcie robocze AC | 50 V |
---|---|
Napięcie robocze DC | 60 V |
Prąd roboczy na styk maks. | 4 A |
Diagnozy
Dioda LED wskaźnika stanu | nie |
---|
Dane techniczne | Instalowanie
Przekrój przyłącza min. | 0,14 mm² |
---|---|
Przekrój przyłącza maks. | 0,5 mm² |
Instalowanie | Podłączanie
Moment obrotowy | 0,4 Nm |
---|---|
Gwint montażowy | M8 x 1 |
Family construction form | M8 |
Cykle wtykowe min. | 100 |
Instalowanie | Układ pinów
Kodowanie | D |
---|
Dane techniczne | Ochrona urządzenia
Ekranowany | tak |
---|
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Stopień ochrony, warunek dodatkowy | włożone, przykręcone |
---|---|
Stopień zanieczyszczenia | 3/2 |
Rezystancja izolacji min. | 100 MΩ |
Dane mechaniczne | Dane materiałowe
Powłoka styku | nickel plated |
---|
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Typ montażu | włożone, przykręcone, Zabezpieczenie przeciwwstrząsowe |
---|---|
Obszar zaciskowy maks. | 6,7 mm |
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. | -30 °C |
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
GTIN | 4065909035030 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85366990 |