Wtyczka M12 męska, prosta. b-cod, ekranowana, Interbus, Profibus
Nr art.: | 7000-14001-0000000 |
Ciężar: | 0.042 kg |
Kraj pochodzenia: | HU |
Dostepny
Opis
Męski prosty
M12, 5-piny
Kodowanie B
ekranowany
Zaciski śrubowe
Zakres mocowania (Ø kabla): 6...8 mm
W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji. Bliższe szczegóły na życzenie.
M12, 5-piny
Kodowanie B
ekranowany
Zaciski śrubowe
Zakres mocowania (Ø kabla): 6...8 mm
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
Napięcie robocze AC maks. | 60 V |
---|---|
Napięcie robocze DC maks. | 60 V |
Prąd roboczy na styk maks. | 4 A |
Dane techniczne | Instalowanie
Przekrój przyłącza maks. | 0,75 mm² |
---|
Instalowanie | Układ pinów
Kodowanie | B |
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
Grupa materiałów izolacyjnych (IEC 60664-1) | II |
Dane mechaniczne | Dane materiałowe
Powłoka obudowy | Nickeled |
---|---|
Powłoka blokady | Nickeled |
Materiał obudowa | Cynkowy odlew ciśnieniowy |
Blokada materiału | Cynkowy odlew ciśnieniowy |
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Typ montażu | włożone, przykręcone, Zabezpieczenie przeciwwstrząsowe |
---|---|
Obszar zaciskowy min. | 6 mm |
Obszar zaciskowy maks. | 8 mm |
Wysokość | 62 mm |
Szerokość | 20 mm |
Głębokość | 20 mm |
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. | -40 °C |
---|---|
Temperatura robocza maks. | 85 °C |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27279221 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27260702 |
ECLASS-7.0 | 27440102 |
ECLASS-8.0 | 27440102 |
ECLASS-9.0 | 27440116 |
ECLASS-10.1 | 27440102 |
ECLASS-11.1 | 27440102 |
ECLASS-12.0 | 27440116 |
ETIM-5.0 | EC002635 |
GTIN | 4048879198653 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85366990 |
Akcesoria
---- Szczypce do zdejmowania izolacji ----
---- Klucz dynamometryczny ----
---- Zaciskarka ----
---- Przewód połączeniowy ----
---- Obcinak ----
---- Ściągacz izolacji ----
---- Obcinak boczny ----