h-coupler MQ15 male - fem. 0° / fem. 0° 600V AC
PUR 6x2.5 bk 5m / PUR 6x2.5 bk 1m
Nr art.: | 7000-P8BDE-P630500 |
Ciężar: | 1.582 kg |
Kraj pochodzenia: | DE |
skontaktuj się z nami w sprawie dostępności
Opis
Męski prosty – żeński proste
MQ15, 6-piny
z opaską kodującą
Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje.
W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji. Bliższe szczegóły na życzenie.
Inne długości kabli są dostarczane na życzenie.
Dane techniczne
Długość kabla | 5 m |
---|---|
Typ montażu | włożone, zablokowane |
Family construction form | MQ15 |
Odejście kablowe | prosty |
Kodowanie | Typ 3 |
Liczba biegunów | 6 |
Stopień ochrony (EN IEC 60529) | IP65, IP67 |
Typ montażu | włożone, zablokowane |
Family construction form | MQ15 |
Długość kabla | 5 m |
odpowiedni do peszli (Ø wewnętrzna) | 18 mm |
Odejście kablowe | prosty |
Kodowanie | Typ 3 |
Liczba biegunów | 6 |
Stopień ochrony (EN IEC 60529) | IP65, IP67 |
Norma produktu | IEC 61076-2-116 |
Strona 3
Typ montażu | włożone, zablokowane |
---|---|
Family construction form | MQ15 |
Kodowanie | Typ 3 |
Liczba biegunów | 6 |
Stopień ochrony (EN IEC 60529) | IP65, IP67 |
Odejście kablowe | prosty |
odpowiedni do peszli (Ø wewnętrzna) | 18 mm |
Długość kabla | 1 m |
Dane elektryczne | Zasilanie
Napięcie robocze AC na styk zasilania maks. | 600 V |
---|---|
Napięcie robocze AC na styk sygnałowy maks. | 63 V |
Napięcie robocze DC na styk sygnałowy maks. | 63 V |
Prąd roboczy na styk zasilania maks. | 16 A |
Prąd roboczy na styk sygnałowy maks. | 10 A |
Diagnozy
Dioda LED wskaźnika stanu | nie |
---|
Instalowanie | Układ pinów
Kodowanie | Typ 3 |
---|---|
Konfiguracja | w pełni użyte |
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Stopień ochrony, warunek dodatkowy | włożone, zablokowane |
---|---|
Stopień zanieczyszczenia | 3 |
Rated surge voltage power contacts | 6 kV |
Rated surge voltage signal contacts | 1,5 kV |
Grupa materiałów izolacyjnych (IEC 60664-1) | I |
Dane mechaniczne | Dane materiałowe
Materiał mocowanie styków | PA |
---|---|
Blokada materiału | POM |
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Sposób zamykania | Zamknięcie bagnetowe |
---|
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. | -30 °C |
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
Note on bending radius | Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
Dane dotyczące kabla
General data | Cable
Identyfikacja przewodu | P63 |
---|---|
Rodzaj przewodu | 3 |
Kolor izolacji | czarny |
Type of Certificate | cURus |
Structure | Cable
Stranding | 6 wires o Filler twisted |
---|---|
Filler | tak |
wire arrangement | czarny 5, czarny 4, czarny 3, czarny 2, czarny 1, zielono-żółte |
Mechanical data | Cable
Cable weigth | 227,7 g/m |
---|---|
Materiał płaszcz | PUR |
Twardość krawędzi osłona | 90 ± 5 Shore A |
Bez składników (płaszcz) | bezołowiowe, wolne od kadmu, Wolne od FCKW, bezhalogenowy, bezsilikonowe |
Outer-diameter (jacket) | 10,5 mm |
Tolerance outer diameter (sheath) | ± 5 % |
Material wire insulation | PP |
Amount wires | 6 |
Outer diameter insulation | 2,85 mm |
Outer diameter tolerance core insulation | ± 5 % |
Ingredient freeness wire insulation | bezołowiowe, wolne od kadmu, Wolne od FCKW, bezhalogenowy, bezsilikonowe |
Amount strands (wire) | 140 |
Diameter of single wires | 0,15 mm |
Conductor crosssection (wire) | 2,5 mm² |
Material conductor wire | Skrętka miedziana, goła |
Conductor type (wire) | Klasa skrętki 6 |
Shore hardness wire insulation (Data) | 60 ± 5 Shore D |
Dystans (C-track) | 5 m @ 25 °C |
Electrical data | Cable
Napięcie znamionowe AC maks. | 1000 V |
---|---|
Obciążalność prądowa (norma) | dla DIN VDE 0298-4 |
Obciążalność prądowa min. żyła | 19,5 A |
Electrical resistance line constant wire | 8 Ω/km @ 20 °C |
Napięcie przemienne fali stojącej (żyła - żyła) | 10 kV |
Napięcie przemienne fali stojącej (żyła - płaszcz) | 10 kV |
Temperature range | Cable
Temperatura robocza min. (stała) | -50 °C |
---|---|
Temperatura robocza maks. (stała) | 80 °C / 90 °C @ 10000 h Praca |
Temperatura robocza min. (w ruchu) | -25 °C |
Temperatura robocza maks. (w ruchu) | 80 °C / 90 °C @ 10000 h Praca |
Resistances | Cable
UV resistance | DIN EN ISO 4892-2 A |
---|---|
Odporność na płomień | UL 1581 § 1090 | IEC 60332-2-2 | UL 1581 § 1100 FT2 |
chemical resistance | dobre, sprawdzić w zależności od zastosowania |
Odporność na benzynę | dobre, sprawdzić w zależności od zastosowania |
Oil resistance | DIN EN 60811-404 | dobre, sprawdzić w zależności od zastosowania |
Installation | Cable
Promień zgięcia (stały) | 7,5 x Outer diameter |
---|---|
Promień gięcia (w ruchu) | 10 x Outer diameter |
Prędkość ruchu (C-track) | 5 Mio. @ 25 °C |
Liczba cykli skręcania | 2 Mio. 25 °C |
Skręcanie | ± 180 °/m @ 25 °C |
Prędkość skrętu | 35 Cykle/min 25 °C |
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
GTIN | 4065909082317 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85444290 |