M12 MALE 0° / M12 FEMALE 0°
PUR 3x0.34 bk UL/ CSA+drag 40.0
Nr art.: | 7000-40001-6334000 |
Ciężar: | 1.208 kg |
Kraj pochodzenia: | DE |
Produkcja priorytetowa
Opis
Męski prosty – żeński proste
M12 – M12, 3-piny
Nr art. 7005 - M12 Lite - (plastikowa śruba radełkowana) na życzenie
Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje.
W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji. Bliższe szczegóły na życzenie.
Inne długości kabli są dostarczane na życzenie.
Dane techniczne
Długość kabla | 40 m |
---|---|
Moment obrotowy | 0,6 Nm |
Typ montażu | włożone, przykręcone |
Family construction form | M12 |
Gwint | M12 x 1 |
odpowiedni do peszli (Ø wewnętrzna) | 10 mm |
Kodowanie | A |
Materiał | PUR |
Liczba biegunów | 3 |
Rozwartość klucza | SW13 |
Stopień ochrony (EN IEC 60529) | IP65, IP66K, IP67 |
Moment obrotowy | 0,6 Nm |
Typ montażu | włożone, przykręcone |
Family construction form | M12 |
Gwint | M12 x 1 |
odpowiedni do peszli (Ø wewnętrzna) | 10 mm |
Kodowanie | A |
Materiał | PUR |
Liczba biegunów | 3 |
Rozwartość klucza | SW13 |
Norma produktu | DIN EN 61076-2-101 (M12) |
Dane elektryczne | Zasilanie
Napięcie robocze AC maks. | 250 V |
---|---|
Napięcie robocze DC maks. | 250 V |
Napięcie robocze AC (UL) | 30 V |
Napięcie robocze DC (UL) | 30 V |
Prąd roboczy na styk maks. | 4 A |
Instalowanie | Podłączanie
Gwint montażowy | M12 x 1 |
---|
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Stopień ochrony, warunek dodatkowy | włożone, przykręcone |
---|---|
Stopień zanieczyszczenia | 3 |
Znamionowy pik napięciowy | 2,5 kV |
Grupa materiałów izolacyjnych (IEC 60664-1) | I |
Dane mechaniczne | Dane materiałowe
Powłoka blokady | Nickeled |
---|---|
Powłoka złącza śrubowego | nickel plated |
Blokada materiału | Cynkowy odlew ciśnieniowy |
Material screw connection | Cynkowy odlew ciśnieniowy |
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Typ montażu | włożone, przykręcone, Zabezpieczenie przeciwwstrząsowe |
---|
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. | -25 °C |
---|---|
Temperatura robocza maks. | 85 °C |
Additional condition temperature range | depending on cable quality |
Important installation notes
Note on strain relief | Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties. |
---|---|
Note on bending radius | Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
Dane dotyczące kabla
Kabel
wire arrangement | , czarny, niebieski |
---|
General data | Cable
Identyfikacja przewodu | 633 |
---|---|
Rodzaj przewodu | 3 |
Kolor izolacji | czarny |
Type of Certificate | cURus |
Structure | Cable
Amount stranding | 1 |
---|---|
Stranding | 3 wires twisted |
wire arrangement | , czarny, niebieski |
Mechanical data | Cable
Cable weigth | 29,7 g/m |
---|---|
Materiał płaszcz | PUR |
Twardość krawędzi osłona | 90 ± 5 Shore A |
Bez składników (płaszcz) | bezołowiowe, wolne od kadmu, Wolne od FCKW, bezhalogenowy, bezsilikonowe |
Outer-diameter (jacket) | 4,1 mm |
Tolerance outer diameter (sheath) | ± 5 % |
Material wire insulation | PP |
Amount wires | 3 |
Outer diameter insulation | 1,25 mm |
Outer diameter tolerance core insulation | ± 5 % |
Shore hardness wire insulation | 70 ± 5 Shore D |
Ingredient freeness wire insulation | bezołowiowe, wolne od kadmu, Wolne od FCKW, bezhalogenowy, bezsilikonowe |
Amount strands (wire) | 42 |
Diameter of single wires | 0,1 mm |
Conductor crosssection (wire) | 0,34 mm² |
Material conductor wire | Skrętka miedziana, goła |
Conductor type (wire) | Klasa skrętki 6 |
Electrical data | Cable
Napięcie znamionowe AC maks. | 300 V |
---|---|
Obciążalność prądowa (norma) | dla DIN VDE 0298-4 |
Obciążalność prądowa min. żyła | 6 A |
Electrical resistance line constant wire | 57 Ω/km @ 20 °C |
Napięcie przemienne fali stojącej (żyła - żyła) | 2,5 kV @ 60 s |
Napięcie przemienne fali stojącej (żyła - płaszcz) | 2,5 kV @ 60 s |
Temperature range | Cable
Temperatura robocza min. (stała) | -40 °C |
---|---|
Temperatura robocza maks. (stała) | 80 °C / 90 °C @ 10000 h Praca |
Temperatura robocza min. (w ruchu) | -25 °C |
Temperatura robocza maks. (w ruchu) | 80 °C / 90 °C @ 10000 h Praca |
Resistances | Cable
UV resistance | DIN EN ISO 4892-2 A |
---|---|
Odporność na płomień | UL 1581 § 1090 | UL 1581 § 1100 FT2 | IEC 60332-2-2 |
chemical resistance | dobre, sprawdzić w zależności od zastosowania |
Odporność na benzynę | dobre, sprawdzić w zależności od zastosowania |
Oil resistance | dobre, sprawdzić w zależności od zastosowania | DIN EN 60811-404 |
Installation | Cable
Promień zgięcia (stały) | 5 x Outer diameter |
---|---|
Promień gięcia (w ruchu) | 10 x Outer diameter |
Liczba cykli gięcia (C-track) | 10 Mio. @ 25 °C |
Dystans (C-track) | 10 m @ 25 °C | poziomo |
Prędkość ruchu (C-track) | 3 m/s @ 25 °C |
Liczba cykli skręcania | 2 Mio. |
Skręcanie | ± 180 °/m |
Prędkość skrętu | 35 Cykle/min |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27061801 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27279218 |
ECLASS-7.0 | 27279218 |
ECLASS-8.0 | 27279218 |
ECLASS-9.0 | 27060311 |
ECLASS-10.1 | 27060311 |
ECLASS-11.1 | 27060311 |
ECLASS-12.0 | 27060311 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
GTIN | 4048879870405 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85444290 |
Akcesoria
---- Złącze kołnierzowe ----