M12/D-SUB PROFIBUS ADAPTER 90°-Zn alloy
M12 male B-cod./M12 female B-cod.D-Sub 9pol.
Nr art.: | 7000-99431-0000000 |
Ciężar: | 0.104 kg |
Kraj pochodzenia: | HU |
Dostepny
Opis
PROFIBUS
Złącze wtykowe magistrali 90°
SUB-D9 (męski), M12× 1 mm, kodowanie B
Programator
Złącze wtykowe magistrali 90°
SUB-D9 (męski), M12× 1 mm, kodowanie B
Programator
Dane techniczne
Dane techniczne | Dane elektryczne
Terminator | możliwość włączenia, zintegrowane |
---|
Dane techniczne | Komunikacja przemysłowa
Szybkość transmisji danych maks. | 12 MBit/s |
---|
Instalowanie | Podłączanie
Family construction form | M12 |
---|
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Stopień ochrony (EN IEC 60529) | IP30 |
---|
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Wysokość | 66 mm |
---|---|
Szerokość | 62 mm |
Głębokość | 17 mm |
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. | -20 °C |
---|---|
Temperatura robocza maks. | 70 °C |
Important installation notes
Note on strain relief | Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties. |
---|---|
Note on bending radius | Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27061801 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27061801 |
ECLASS-8.0 | 27061801 |
ECLASS-9.0 | 27061801 |
ECLASS-10.1 | 27242692 |
ECLASS-11.1 | 27242692 |
ECLASS-12.0 | 27242692 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
GTIN | 4048879600392 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85366990 |