Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
Tłumik przepięć zaworowy, typ A 18mm  3124015
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Ostatnio oglądane

Tłumik przepięć zaworowy, typ A 18mm

LED, 24VAC/DC/50VA/W, VBS-LD-24/50

Nr art.: 3124015
Ciężar: 0.016 kg
Kraj pochodzenia:  CZ
Dostepny
Cena katalogowa za szt.:
Pobierz do koszyka danych Pobierz do Easy-Import-Export

Opis

24 V AC/DC
LED
Wyjąć uszczelkę wtyczki podczas montażu adaptera. Inne kolory diody LED na życzenie.
Certificate
Certificate
Certificate

Dane techniczne | Dane elektryczne
Moc trzymania maks. 50 W
Dane elektryczne | Wejście
Napięcie wejściowe AC min. 12 V
Napięcie wejściowe AC maks. 24 V
Napięcie wejściowe DC min. 12 V
Napięcie wejściowe DC maks. 24 V
Diagnozy
Dioda LED wskaźnika stanu żółty
Ochrona urządzenia | Media
Flame resistance trudnopalne
Dane mechaniczne | Dane materiałowe
Powłoka styku posrebrzane
Kolor obudowy czarny
Materiał obudowa PA
Materiał styk Bronze
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Wysokość 37 mm
Szerokość 39 mm
Głębokość 30 mm
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. -20 °C
Temperatura robocza maks. 60 °C
Temperatura obudowy maks. (EN 61347-2-13) 130 °C

ECLASS-6.0 27371013
ECLASS-6.1 27371013
ECLASS-7.0 27371013
ECLASS-8.0 27371013
ECLASS-9.0 27371013
ECLASS-10.1 27371013
ECLASS-11.1 27371013
ECLASS-12.0 27371013
ETIM-5.0 EC000197
GTIN 4048879012300
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 85363010

 
Dane do artykułu:
  • PDF produktu
  • Approval: EAC 3124015_ЕАЭС RU С-DE.АБ53.В.03601-2027.02.14_eac_z_b.pdf (B)
  • Document: Product data 3124015_pd_x_15.zip (15)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 20-12-23_(2) RoHS REACh exception 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity UKCA 3124015_03-07.20_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU declaration of conformity 3124015_03-07.20_ce_z_b.pdf (B)
  • Information: MTTF Report 3124015_SN29500(40°C)-Berechnung_mttf_p_a.pdf (A)

---- Śrubokręt ----
* plus VAT, plus Koszty wysyłki