Tłumik do stycznika Siemens VG 24/48 V
Nr art.: | 26524 |
Ciężar: | 0.024 kg |
Kraj pochodzenia: | CZ |
Dostepny
Opis
24 V AC/DC
VDR
Inne obwody i napięcia na życzenie.
VDR
Inne obwody i napięcia na życzenie.
Dane techniczne
Kompatybilność | Kompatybilne z
Pasujące łączniki | 3 RT 1.3/1.4, 3 RT 10.24/25/26 |
---|
Dane elektryczne | Wejście
Napięcie wejściowe AC min. | 24 V |
---|---|
Napięcie wejściowe AC maks. | 70 V |
Napięcie wejściowe DC min. | 24 V |
Napięcie wejściowe DC maks. | 70 V |
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Wysokość | 36 mm |
---|---|
Szerokość | 36 mm |
Głębokość | 10,2 mm |
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. | -20 °C |
---|---|
Temperatura robocza maks. | 70 °C |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27371013 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27371013 |
ECLASS-7.0 | 27371013 |
ECLASS-8.0 | 27371013 |
ECLASS-9.0 | 27371013 |
ECLASS-10.1 | 27371013 |
ECLASS-11.1 | 27371013 |
ECLASS-12.0 | 27371013 |
ETIM-5.0 | EC002498 |
GTIN | 4048879017534 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85363010 |
Akcesoria
---- Śrubokręt ----