Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
Tłumik do stycznika Siemens VG 230 V  26526
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Tłumik do stycznika Siemens VG 230 V

Nr art.: 26526
Ciężar: 0.008 kg
Kraj pochodzenia:  CZ
Dostepny
 Porównanie artykułów
Cena katalogowa za szt.:
Pobierz do Easy-Import-Export

Opis

230 V AC/DC
VDR
Inne obwody i napięcia na życzenie.
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Dane techniczne
Napięcie wejściowe 150...250 V AC/DC
Dane ogólne
Wymiary (wys. × szer. × gł.) 36×36×10.2 mm
Pasujące łączniki
3 RT 1.3/1.4
3 RT 10.24/25/26

ECLASS-6.0 27371013
ECLASS-6.1 27371013
ECLASS-7.0 27371013
ECLASS-8.0 27371013
ECLASS-9.0 27371013
ECLASS-10.1 27371013
ECLASS-11.1 27371013
ECLASS-12.0 27371013
ETIM-5.0 EC002498
EAN 4048879017510
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 85363010

 
Dane do artykułu:
  • Do pobrania: PDF produktu
  • Do pobrania: Approval: CSA CA 26526_701911_C3211-07_csa_z_a.pdf
  • Do pobrania: Approval: EAC 26526_ЕАЭС RU С-DE.АБ53.В.03601-2027.02.14_eac_z_b.pdf
  • Do pobrania: Approval: UL Registered US 26526_E172109-NKCR2_ur_z_b.pdf
  • Do pobrania: Document: Product data 21210_pd_x_10.zip
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 14-11-20_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 20-10-21_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_b.pdf
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 04-02-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity UKCA 26526_14-03.21_uk_z_a.pdf
  • Do pobrania: Information: EU declaration of conformity 26526_14-03.21_ce_z_a.pdf

---- Śrubokręt ----
* plus VAT, plus Koszty wysyłki