Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
Tłumik do stycznika Moeller  26284
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Ostatnio oglądane

Tłumik do stycznika Moeller

Dioda Zenera,, 24VDC

Nr art.: 26284
Ciężar: 0.01 kg
Kraj pochodzenia:  CZ
skontaktuj się z nami w sprawie dostępności
Cena katalogowa za szt.:
Pobierz do koszyka danych Pobierz do Easy-Import-Export

Opis

24 V DC
Dioda/Dioda Z
Inne obwody i napięcia na życzenie.
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Kompatybilność | Kompatybilne z
Pasujące łączniki uniwersalny
Dane techniczne | Dane elektryczne
Współczynnik tłumienia 1.5× UN
Dane elektryczne | Wejście
Napięcie wejściowe DC min. 12 V
Napięcie wejściowe DC maks. 30 V
Instalowanie | Podłączanie
Connection information samozabezpieczająca widełkowa końcówka kablowa
Ochrona urządzenia | Media
Flame resistance trudnopalne
Dane mechaniczne | Dane materiałowe
Klasa palności obudowy (UL94) V-0
Materiał obudowa Tworzywo sztuczne
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Wysokość 11 mm
Szerokość 27 mm
Głębokość 24 mm
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. -20 °C
Temperatura robocza maks. 70 °C

ECLASS-6.0 27371013
ECLASS-6.1 27371013
ECLASS-7.0 27371013
ECLASS-8.0 27371013
ECLASS-9.0 27371013
ECLASS-10.1 27371013
ECLASS-11.1 27371013
ECLASS-12.0 27371013
ETIM-5.0 EC002498
GTIN 4048879018012
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 85363010

 
Dane do artykułu:
  • PDF produktu
  • Approval: CSA CA 26284_080128-0-000_C3211-07_csa_z_a.pdf (A)
  • Approval: EAC 26284_ЕАЭС RU С-DE.АБ53.В.03601-2027.02.14_eac_z_b.pdf (B)
  • Approval: UL Registered CA 26284_E140415-NKCR8_urc_z_c.pdf (C)
  • Approval: UL Registered US 26284_E140415-NKCR2_ur_z_c.pdf (C)
  • Document: Product data 22002_pd_x_11.zip (11)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 20-12-23_(2) RoHS REACh exception 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity UKCA 26284_19-07.21_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU declaration of conformity 26284_19-07.21_ce_z_a.pdf (A)

---- Śrubokręt ----
* plus VAT, plus Koszty wysyłki