Tłumik do stycznika Allen Bradley
SVG 4/24 VAC/DC
Nr art.: | 26375 |
Ciężar: | 0.01 kg |
Kraj pochodzenia: | CZ |
Towar wyczerpany - skontaktuj się z nami w sprawie dostępności
Opis
24 V AC/DC
VDR
Inne obwody i napięcia na życzenie.
VDR
Inne obwody i napięcia na życzenie.


Dane techniczne
Dane techniczne
Napięcie wejściowe | 24...30 V AC/DC |
---|---|
Materiał | Tworzywo sztuczne, trudnopalne (UL 94) |
Współczynnik tłumienia | ok. 1.5× UN |
Przewody połączeniowe | elastyczne przewody łączące |
Dane ogólne
Zakres temperatur | -20...+70 °C |
---|---|
Wymiary (wys. × szer. × gł.) | 20×10×32 mm |
Pasujące łączniki
100-M |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27371013 |
---|---|
EAN | 4048879017848 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85363010 |
Akcesoria
---- Śrubokręt ----