EXACT8, 10XM8, 3 POLE LTG.FEST
0.5m PUR/PVC 10x0,34+2x0,75
Nr art.: | 8000-80010-3850050 |
Ciężar: | 0.205 kg |
Kraj pochodzenia: | DE |
Dostepny
Opis
10-portowy, 3-piny
PUR/PVC
Inne długości kabli są dostarczane na życzenie.
Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje.
W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji. Bliższe szczegóły na życzenie.
0.5 m
PUR/PVC
Inne długości kabli są dostarczane na życzenie.
Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje.
W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji. Bliższe szczegóły na życzenie.
0.5 m
Dane techniczne
Dane elektryczne | Zasilanie
Napięcie robocze DC | 24 V |
---|---|
Prąd roboczy na styk maks. | 2 A |
Prąd sumaryczny maks. | 8 A |
Dane techniczne | Komunikacja przemysłowa
Liczba sygnałów na slot | 1 |
---|
Instalowanie | Podłączanie
Gwint montażowy | M8 x 1 |
---|
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Stopień ochrony (EN IEC 60529) | IP65, IP67 |
---|
Ochrona urządzenia | Media
Flame resistance | trudnopalne |
---|
Dane mechaniczne | Dane materiałowe
Materiał obudowa | Tworzywo sztuczne |
---|
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Typ montażu | Schraubgewinde |
---|
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. | -20 °C |
---|---|
Temperatura robocza maks. | 80 °C |
Additional condition temperature range | depending on cable quality |
Dane dotyczące kabla
General data | Cable
Typ STOOW płaszcz | Hybrydowe, Sygnał, Power |
---|---|
Identyfikacja przewodu | 385 |
Rodzaj przewodu | 2 |
Kolor izolacji | szary |
Type of Certificate | cURus |
Structure | Cable
Amount stranding | 1 |
---|---|
Stranding | 3 wires twisted |
Amount stranding (type 2) | 1 |
Stranding (type 2) | 9 wires o Sposób łączenia twisted |
wire arrangement | czerwony, czarny, fioletowy, (czerwono-niebieskie, szaro-różowe, rosa, szary, żółty, zielony, biały, , niebieski) |
Mechanical data | Cable
Cable weigth | 113,3 g/m |
---|---|
Materiał płaszcz | PUR |
Twardość krawędzi osłona | 87 ± 5 Shore A |
Bez składników (płaszcz) | bezołowiowe, wolne od kadmu, Wolne od FCKW, bezsilikonowe |
Outer-diameter (jacket) | 8,3 mm |
Tolerance outer diameter (sheath) | ± 5 % |
Materiał płaszcza wewnętrznego | PVC |
Kolor (płaszcz wewnętrzny) | szary |
Material wire insulation | PVC |
Amount wires | 10 |
Outer diameter insulation | 1,3 mm |
Outer diameter tolerance core insulation | ± 5 % |
Shore hardness wire insulation | 43 ± 5 Shore D |
Material properties wire insulation | możliwość dobrej obróbki maszynowej |
Ingredient freeness wire insulation | bezołowiowe, wolne od kadmu, Wolne od FCKW, bezsilikonowe |
Amount strands (wire) | 19 |
Diameter of single wires | 15 mm |
Conductor crosssection (wire) | 0,34 mm² |
Material conductor wire | Skrętka miedziana, goła |
Conductor type (wire) | Klasa skrętki 5 |
Dystans (C-track) | 5 m @ 25 °C |
Prędkość ruchu (C-track) | 2 |
Material wire insulation (Power) | PVC |
Outer diameter wire insulation (Power) | 1,8 mm |
Tolerance outer diameter wire insulation (Power) | ±5 % |
Shore hardness wire insulation (Power) | 43±5 Shore D |
Material properties wire insulation (Power) | możliwość dobrej obróbki maszynowej |
Ingredient freeness wire insulation (Power) | bezołowiowe, wolne od kadmu, Wolne od FCKW, bezsilikonowe |
Amount strands wire (Power) | 24 |
Diameter of single wires (Power) | 0,2 mm |
Wire conductor cross section (Power) | 0,75 mm² |
Material conductor wire (Power) | Skrętka miedziana, goła |
Conductor type wire (Power) | Klasa skrętki 5 |
Electrical data | Cable
Max. rated voltage (conductor - conductor) | 300 V |
---|---|
Max. rated voltage (conductor - ground) | 300 V |
Obciążalność prądowa (norma) | dla DIN VDE 0298-4 |
Obciążalność prądowa min. żyła | 4 A |
Loop resistance | 7,8 A |
Electrical resistance line constant wire | 57 Ω/km @ 20 °C |
Electrical resistance coating wire (Power) | 26 Ω/km @20 °C |
Napięcie przemienne fali stojącej (żyła - żyła) | 2 kV @ 60 s |
Napięcie przemienne fali stojącej (żyła - płaszcz) | 2 kV @ 60 s |
Temperature range | Cable
Temperatura robocza min. (stała) | -30 °C |
---|---|
Temperatura robocza maks. (stała) | 80 °C |
Temperatura robocza min. (w ruchu) | -5 °C |
Temperatura robocza maks. (w ruchu) | 70 °C |
Resistances | Cable
Odporność na płomień | UL 1581 § 1100 FT2 | IEC 60332-2-2 | UL 1581 § 1090 |
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
Prędkość ruchu (C-track) | 2 Mio. @ 25 °C |
Parametry zacisków
Typ przyłącza 1
Family construction form | free cable end |
---|---|
Liczba biegunów | 12 |
Typ przyłącza 2
Family construction form | M8 |
---|---|
Gender | female |
Kolor uchwytu stykowego | czarny |
Kodowanie | A |
Liczba biegunów | 3 |
PIN 1 | + |
PIN 3 | - |
PIN 4 | S |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27279219 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27279219 |
ECLASS-7.0 | 27279219 |
ECLASS-8.0 | 27279219 |
ECLASS-9.0 | 27440108 |
ECLASS-10.1 | 27440108 |
ECLASS-11.1 | 27440108 |
ECLASS-12.0 | 27440108 |
ETIM-5.0 | EC002585 |
GTIN | 4048879815772 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85444290 |